L'indicatore visualizza le misure sul grande display retroilluminato. Per una rapida panoramica di processo, è visualizzato anche un bargraph che indica il valore graficamente. Nel campo di testo personalizzabile possono essere indicate altre informazioni, come unità ingegneristica e TAG. Sono visualizzate anche le violazioni del valore soglia con conseguente commutazione di un open collector. L'indicatore non richiede alimentazione separata, perché alimentato direttamente dal circuito 4...20 mA. Per applicazioni in area pericolosa, il dispositivo è disponibile con approvazioni Ex.
L'indicatore da campo RIA16 acquisisce e misura i segnali visualizzandoli su display ad alta risoluzione. Gli indicatori dispongono di uscita Open Collector per monitorare un valore di soglia. RIA16 possono essere installati ovunque con facilità.
Vantaggi
Visualizzazione di valori misurati 4...20 mA
Visualizzazione del valore misurato a 5 cifre con dimensione, bargraph e retroilluminazione
Non richiede alimentazione esterna
Versioni: plastica rinforzata con fibra di vetro o alluminio per applicazioni Ex
Semplice operatività con 3 tasti; o configurazione con PC e software FieldCare; o configurazione in assenza di alimentazione mediante Setup Box
Approvazioni internazionali, compresa l'approvazione per l'utilizzo navale
Consente trasmissioni senza disturbi con protocollo HART®
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
In che modo la profilatura della temperatura aumenta la sicurezza dell'impianto e la qualità di prodotto in sili e serbatoi per lo stoccaggio di prodotti alimentari sfusi.
Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente
Funzione
Display
Display
LCD 26 mm (1.02") 5-cifre Bargraph Display in testo chiaro
Alimentazione
Loop powered
Ingresso
1 x analogico 4...20 mA
Uscita
1 x open collector
Funzioni del software
Non definito
Certificati
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA General Purpose CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6 NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb marine certificate
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo montato sul pannello frontale con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo montato sul pannello frontale con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .