Minimo sforzo per applicazioni estreme

Gammapilot FMG50 - un dispositivo di nuova generazione

Con 70.000 applicazioni risolte e quasi 60 anni di esperienza, la radiometria è un pilastro importante nel portfolio di Endress+Hauser. I rivelatori gamma sono utilizzati principalmente in applicazioni in cui altri principi di misura raggiungono i loro limiti. Il nuovo Gammapilot FMG50 supera i precedenti strumenti radiometrici in termini di sicurezza, compattezza e facilità d'uso offrendo eccezionali vantaggi per il cliente.

Vantaggi

  • Principio di misura universale per l'impiego in applicazioni estreme

  • Ridurre al minimo gli sforzi di progettazione e installazione utilizzando il primo vero trasmettitore compatto al mondo loop-powered a 2 fili

  • Aumentare la sicurezza, l'efficienza e la disponibilità dell'impianto con dispositivi sviluppati secondo l'ultimo standard SIL IEC 61508 (SIL2/3)

  • Ridurre gli sforzi di verifica senza interrompere il processo grazie ad Heartbeat Technology

  • Ridurre al minimo i costi di installazione e di esercizio con materiale speciale senza ricorrere ad un raffreddamento supplementare

  • Tecnologia wireless Bluetooth® per un facile utilizzo anche in luoghi difficili da raggiungere

  • Interfaccia utente intuitiva con Wizard guidati

  • Link alla pagina del prodotto

Innovativa tecnologia a 2 fili

Gammapilot FMG50 è il primo trasmettitore compatto a 2 fili loop-powered sul mercato. Una generazione di dispositivi ad alta tensione unica e brevettata che ora richiede solo una frazione dell'energia del suo predecessore. Questo rivoluziona la misura radiometrica e offre preziosi vantaggi rispetto ai dispositivi convenzionali. Poiché non sono più necessari ulteriori installazioni e cablaggi per una tensione di alimentazione, si ottengono notevoli risparmi sui costi per l'intero ciclo di vita del punto di misura.

Potenziale digitale

Con l'ultima generazione di Gammapilot, gli operatori comunicano con il sensore utilizzando la tecnologia Bluetooth® e l'applicazione SmartBlue app di Endress+Hauser. L'app rende disponibili tutti i dati di prodotto e di diagnostica che prima potevano essere determinati solo con maggiore impegno. Un altro vantaggio della funzionalità Bluetooth è la messa in servizio a distanza del dispositivo. Ciò è particolarmente importante per i punti di misura di difficile accesso.

Sicurezza di funzionamento dei dispositivi

Gammapilot FMG50 Gammapilot FMG50 è stato sviluppato secondo la norma IEC 61508 per l'uso diretto in applicazioni SIL2 e SIL3 ed è attualmente il dispositivo radiometrico più sicuro sul mercato. Offre la funzionalità SIL per tutti i compiti di misura (misura di livello, controllo di livello del punto, densità e interfaccia). Le nuove procedure guidate SIL, di facile utilizzo, riducono gli errori sistematici e umani e guidano l'utente passo dopo passo attraverso la procedura di prova.

Tecnologia senza raffreddamento ad acqua supplementare

Nelle applicazioni con temperature elevate, gli strumenti convenzionali richiedono un ulteriore raffreddamento ad acqua per garantire una misura senza problemi. Gammapilot FMG50 risolve questa sfida con un materiale del sensore di alta qualità. Inoltre, l'innovativo design del sensore assicura il minimo auto-riscaldamento dell'elettronica dell'apparecchio e contribuisce così all'utilizzo senza raffreddamento. Eliminando la necessità di raffreddamento ad acqua, si possono risparmiare i costi di progettazione, installazione e funzionamento.

Primo trasmettitore compatto a 2 fili loop-powered ©Endress+Hauser
Tecnologia wireless Bluetooth® per un facile utilizzo ©Endress+Hauser
Primo trasmettitore compatto a 2 fili loop-powered ©Endress+Hauser
Primo trasmettitore compatto a 2 fili loop-powered ©Endress+Hauser

Download