Liquide : 0,1 à 540 m³/h (0.061 à 320 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 7300 m³/h (0.31 à 4300 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4404/F316/F316L Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Prowirl R was designed for low flows and is thus the particularly dependable solution for energy management. Additionally its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy for maximum plant availability. With genuine loop-powered technology, Prowirl R 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Convenient device wiring – separate connection compartment, various output options including Ethernet
Safe operation – no need to open the device
Integrated verification – Heartbeat Technology
Vidéos
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Ethernet-APL
Ethernet-APL est une couche physique pour Ethernet développée afin de répondre aux exigences de l'industrie des process.
Protolaunch utilise des débitmètres et des capteurs de niveau Endress+Hauser dans un centre d'essais de propulsion de fusées, à Buckinghamshire, pour démontrer la performance des systèmes et composants de propulsion.
Torishima conçoit et fabrique de grands systèmes d'eau de refroidissement pour des clients du Moyen-Orient. L'entreprise mise sur les instruments d'Endress+Hauser en raison de la qualité et des performances des produits.
Débitmètre avec une précision inégalée malgré la réduction de conduite. Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit.
Caractéristiques du capteur
Coûts réduits et gain de temps - pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Précision identique jusqu'à Re 10 000 – débitmètre vortex au corps le plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction intégrée de 1 ou 2 diamètres nominaux. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10").
Caractéristiques du transmetteur
Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction de diamètre intégrée de 1 ou 2 DN. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . Positionnement flexible de la cellule de pression.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4404/F316/F316L Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 540 m³/h (0.061 à 320 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 7300 m³/h (0.31 à 4300 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sécurité du produit
CE, C-tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre avec une précision inégalée malgré la réduction de conduite. Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit.
Caractéristiques du capteur
Coûts réduits et gain de temps - pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Précision identique jusqu'à Re 10 000 – débitmètre vortex au corps le plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction intégrée de 1 ou 2 diamètres nominaux. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10").
Caractéristiques du transmetteur
Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction de diamètre intégrée de 1 ou 2 DN. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . Positionnement flexible de la cellule de pression.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4404/F316/F316L Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 540 m³/h (0.061 à 320 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 7300 m³/h (0.31 à 4300 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sécurité du produit
CE, C-tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre avec une précision inégalée malgré la réduction de conduite. Management simple de l'énergie – mesure de température et de pression intégrée pour la vapeur et les gaz. Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit.
Caractéristiques du capteur
Coûts réduits et gain de temps - pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Précision identique jusqu'à Re 10 000 – débitmètre vortex au corps le plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction intégrée de 1 ou 2 diamètres nominaux. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10").
Caractéristiques du transmetteur
Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Même précision jusqu'à Re 10 000 – le débitmètre vortex avec la réponse la plus linéaire. Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste sans dérive. Réduction de diamètre intégrée de 1 ou 2 DN. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . Positionnement flexible de la cellule de pression.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4404/F316/F316L Raccord process : 1.4404/F316/F316L
Liquide : 0,1 à 540 m³/h (0.061 à 320 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,52 à 7300 m³/h (0.31 à 4300 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
4-20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sécurité du produit
CE, C-tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS, LR, BV, DNV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande)
Interface de communication WirelessHART et/ou Bluetooth®, Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz (bande ISM), Portée de transmission dans les conditions de référence: Communication WirelessHART - jusqu'à 200 m (656 ft), Communication Bluetooth - jusqu'à 40 m (131 ft)
Interface de communication WirelessHART et/ou Bluetooth®, Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz (bande ISM), Portée de transmission dans les conditions de référence: Communication WirelessHART - jusqu'à 200 m (656 ft), Communication Bluetooth - jusqu'à 40 m (131 ft)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .