Appareil de terrain 2 fils pour zones explosibles et non explosibles et applications hygiéniques dans les industries chimiques, des sciences de la vie et agroalimentaires
Gamme de mesure0,05 à 20 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l NH4-N 1 à 100 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N
Température de process4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Pression de processSans pression
Méthode de mesureConformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
Gamme de mesure0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune)
Température de process4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
Pression de processA la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Gamme de mesure0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesureLe chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
Avez-vous besoin d'aide pour sélectionner votre prochain appareil ?
Sélectionnez et configurez facilement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et applications.
Protection de l'environnement, qualité constante des produits, optimisation et sécurité des process – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles l'analyse physico-chimique des liquides est devenue indispensable. Les liquides tels que l'eau, les boissons, les produits laitiers, les substances chimiques et pharmaceutiques doivent être analysés jour après jour. Nous vous accompagnons dans la réalisation de toutes vos tâches de mesure avec un savoir-faire en matière d'applications et des technologies de pointe. Venez découvrir notre gamme complète et choisissez le produit le mieux adapté aux besoins de votre process.
Memosens convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise le contrôle de votre process et la maintenance.
La valeur de pH d'un liquide peut être calculée sur la base du principe de mesure potentiométrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
La conductivité d'un liquide peut être mesurée selon les principes de mesure conductifs ou inductifs. Cette vidéo présente ces principes de mesure et leur fonctionnement.
La teneur en nutriments, métaux ou composants de carbone dans un liquide peut être mesurée à l'aide du principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
Cette vidéo montre comment le design et le principe d'étanchéité uniques de l'ensemble rétractable Cleanfit CPA875 garantissent une manipulation sûre du capteur et éliminent la contamination des process hygiéniques.
Avantages
Des capteurs standard aux stations de mesure complètes – nous proposons une technologie de pointe pour tous les paramètres d'analyse analyse physico-chimique.
Nos appareils de haute précision vous aident à améliorer le rendement et la qualité des produits ainsi que la sécurité des process.
Des interfaces et des protocoles de communication ultramodernes vous permettent d'intégrer facilement nos appareils dans vos process et dans la gestion des actifs de vos installations.
Que ce soit en laboratoire, dans l'industrie de process ou les utilités, bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expertise pour optimiser votre application.
En tant que principal fournisseur d'instruments de mesure d'analyse, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos appareils – dans le monde entier.
Eau propre et saine dans les stations d'eau potable et d'épuration
Le capteur de désinfection idéal pour les besoins des stations d'eau potable et stations d'épuration : bénéficiez de mesures continues et de valeurs précises pour garantir une eau propre et sûre.
Le capteur de désinfection idéal pour les besoins des stations d'eau potable et stations d'épuration : bénéficiez de mesures continues et de valeurs précises pour garantir une eau propre et sûre.
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .