Maximiser la qualité de vapeur dans un générateur de vapeur à récupération
avec le doigt de gant iTHERM TwistWell
En intégrant un capteur de température avec doigt de gant iTHERM TwistWell de conception hélicoïdale avancée, les opérateurs peuvent obtenir une qualité de vapeur améliorée et réduire considérablement les vibrations induites par le vortex.

Avantages
Qualité de vapeur pure assurée de la vapeur humide à la vapeur surchauffée
Contrôle optimisé de l'échange thermique
Bonne précision avec une courte longueur d'immersion
Réduction des perturbations du process, pas de chutes de pression
Bon rapport de séparation du mélange eau/vapeur dans les ballons de vapeur
Le défi
L'une des principales difficultés des systèmes HRSG (Heat Recovery Steam Generator) ou générateur de vapeur à récupération de chaleur, est la vapeur à haute vitesse, qui peut provoquer des vibrations induites par le vortex (VIV) et des chutes de pression autour des doigts de gant. Les vortex et les chutes de pression entraînent des changements de phase indésirables dans le flux ou des changements inattendus du rapport vapeur/eau lorsque les deux phases doivent exister dans le mélange. Assurer l'intégrité et la performance du doigt de gant est donc essentiel pour maintenir l'efficacité et la sécurité du système.
Notre solution
Le capteur de température iTHERM ModuLine TM151/152 (métrique/impérial) avec doigt de gant iTHERM ModuLine TT151/TT152 (métrique/impérial) dispose d'une innovation Endress+Hauser spécifique, notre iTHERM TwistWell pour les applications à haute vitesse. La conception des iTHERM TwistWell est inspirée de la procédure courante pour les cheminées industrielles, utilisant une géométrie hélicoïdale. Ce modèle hélicoïdal breveté réduit radicalement les vibrations induites par le vortex (VIV) de plus de 90 %.