Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de débit fiable en canal ouvert

Assurez la conformité et l'efficacité avec FlexView FMA90 et Micropilot FMR20B

La mesure de débit en canal ouvert est essentielle dans les stations d'épuration des eaux usées pour surveiller les débits d'entrée et de sortie, assurer la conformité réglementaire et optimiser la régulation des process. Dans les canaux ouverts, l'écoulement repose sur la force de gravité. Ils conviennent donc aux flux d'eaux usées et d'eaux traitées. La mesure se fait généralement à l'aide d'appareils primaires tels que des déversoirs ou des canaux jaugeurs, combinés avec des capteurs de niveau radar ou à ultrasons connectés à une unité de commande.

Mesure de débit en canal ouvert ©Endress+Hauser

Les avantages

  • Calcul précis du débit dans les canaux ouverts, les déversoirs et les conduites

  • Configuration facile avec des canaux jaugeurs et déversoirs prédéfinis (tableaux Q/H)

  • Deux calculs de débit et de totalisateur indépendants avec somme ou différence des deux mesures dans une seule unité de commande

  • Sorties d'impulsion précises pour les échantillonneurs et les systèmes de commande de la station

  • Détection et compensation du reflux à l'aide d'un second capteur de niveau

Le défi

La mesure du débit des eaux usées en canal ouvert implique de nombreux défis : variation des conditions hydrauliques, effets de reflux et facteurs environnementaux tels que la mousse, les turbulences et les dépôts. Les systèmes traditionnels manquent souvent de flexibilité pour s'adapter à différents types de canaux et peinent à assurer une compensation précise en cas de restrictions en aval. De plus, l'intégration de signaux fiables pour les échantillonneurs et les systèmes de commande de la station peut être complexe, notamment lorsque plusieurs points de mesure sont nécessaires. Ces problèmes exigent une solution robuste et adaptable garantissant précision, configuration facile et performances fiables dans des conditions difficiles.

Notre solution

FlexView FMA90 est une unité de commande polyvalente destinée aux capteurs de niveau radar, à ultrasons, hydrostatiques, HART ou universels 4-20 mA. Elle permet un calcul précis du débit dans les canaux ouverts, les déversoirs et les conduites, avec une sélection facile de canaux jaugeurs prédéfinis et des tableaux Q/H intégrés pour une configuration rapide. L'appareil prend en charge à lui seul deux calculs de débit et totalisateurs indépendants, ce qui le rend idéal pour la surveillance multipoint. La détection et la compensation avancées du reflux à l'aide d'un second capteur de niveau assurent une précision élevée même dans des conditions difficiles. Disponible en version de terrain, rail DIN et boîtier encastrable, FlexView FMA90 garantit une installation aisée et un fonctionnement fiable dans les centrales d'épuration des eaux usées.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable