Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Les deux font la paire

Les échantillonnages aléatoires ne laissent rien au hasard

Les conditions externes, telles que la pluie intense, les polluants chimiques et les déchets non autorisés à l'entrée, peuvent fortement compromettre le traitement des eaux usées dans une station d'épuration. Il est nécessaire de répondre à ces fluctuations en adaptant le process en conséquence afin de garantir une qualité suffisante des eaux usées purifiées et une consommation d'énergie adaptée.

Ingénieur de maintenance effectuant des mesures d'hydrogène dans un bassin d'aération à l'aide du Liquiline Mobile CML18 ©Endress+Hauser

Avantages pour le client

  • Mesures sur site rapides et flexibles pour tenir compte des écarts

  • Vérification des valeurs de mesure en ligne

  • Documentation numérique via l'application Memobase Pro

  • Réduction des coûts grâce à des process d'aération optimisés

Le défi

Lors d'une des étapes du processus d'épuration, des bactéries sont utilisées pour décomposer les substances organiques dissoutes dans les eaux usées. Pour assurer une croissance bactérienne optimale dans le bassin d'aération, l'air est alimenté en continu. Cela implique une surveillance régulière des niveaux d'oxygène dans la section aérée du bassin. Une quantité d'air insuffisante peut compromettre la croissance des bactéries dégradant l'ammoniac et compromettre la qualité du nettoyage. A l'inverse, un excès d'air peut conduire à des niveaux d'oxygène élevés, à une consommation d'énergie accrue et à une hausse des coûts.

Notre solution

Le terminal portable Liquiline Mobile CML18, raccordé via le câble CYK10, permet de mesurer le pH, la conductivité et l'oxygène à l'aide de différents capteurs. Ces capteurs permettent des mesures directes du process, avec le système Memosens étanche assurant une transmission sûre des données. Les mesures peuvent être synchronisées avec l'application Memobase Pro pour la documentation. Des valeurs d'oxygène stables impliquent des mesures en cours de process durant la ventilation pour éviter la consommation bactérienne de l'oxygène.

Instruments de mesure utilisés

  • CML18-AAACA1 et CLL47E-8APL30

  • CML18-AAACA1 et COL37E-8A24ACLB1

  • CML18-AAACA1 et CPL51E-8A7AHH2

  • Butée pour capteurs 12 mm, 71638868

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.