FlexView FMA90 est une unité de commande pour capteurs de niveau radar, à ultrasons, hydrostatiques ou universels 4-20 mA. Il peut se raccorder à deux capteurs simultanément et fournit 8 sorties tout ou rien numériques. Disponible en version de terrain, rail DIN et boîtier encastrable, il assure une installation simple dans les environnements de terrain et les armoires de commande. Sa conception robuste et sa commande intuitive à touches le rendent idéal pour diverses applications dans le secteur de l'eau et des eaux usées et les utilités dans toutes les industries.
FlexView FMA90 est adapté à un grand nombre d'applications :
Mesure de débit dans des canaux ouverts avec conditions climatiques changeantes
Commande de dégrilleur pour sédiments ou matières en suspension
Commande de pompe dans des conditions d'installation étroites
Bassin d'orage dans les zones de mesure éloignées
Avantages
Utilisation flexible avec jusqu'à deux capteurs de niveau sur plusieurs technologies
Haute sécurité cybernétique grâce à des fonctions logicielles intégrées
Accès à distance aux points de mesure difficiles d'accès grâce à la connectivité Wi-Fi
Facilité d'utilisation grâce à un écran couleurs 3,5" intuitif avec commande tactile même avec des gants
Mise en service rapide avec configuration assistée, tutoriels et détection automatique des capteurs
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Tous les avantages de nos nouveaux Micropilot FMR10B, FMR20B et FMR30B pour l'eau et les eaux usées, les mines, les minéraux et les métaux et les utilités dans toutes les industries.
Niveau, contrôle des pompes, mesure du débit en canal ouvert, enregistrement des données, contrôle des dégrilleurs, bassin d'orage
Tension d'alimentation
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Température ambiante
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type testé); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (apprové par CSA)
Communication
Entrée: 1x ou 2 x 4-20mA/HART Sortie: 2 x Analog, 1 relais ou 5 relais (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 ou 3 collecteur ouvert (NPN)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Spécificités
Degré de protection du boîtier de terrain en polycarbonate ; et du boîtier de terrain en aluminium : IP65/NEMA Type 4x ; Indice de protection du boîtier pour rail DIN : IP20 ; Indice de protection du boîtier pour face avant : IP65/NEMA Type 4 (à l'avant, si monté dans la porte de l'armoire), IP20 (à l'arrière, si monté dans la porte de l'armoire) ; reconnaissance des capteurs et configuration des paramètres ; des capteurs FMR20B/FMR30B/FMX21
Principe de mesure
Radar
Caractéristiques / Applications
Niveau, contrôle des pompes, mesure du débit en canal ouvert, enregistrement des données, contrôle des dégrilleurs, bassin d'orage
Spécificités
Degré de protection du boîtier de terrain en polycarbonate ; et du boîtier de terrain en aluminium : IP65/NEMA Type 4x ; Indice de protection du boîtier pour rail DIN : IP20 ; Indice de protection du boîtier pour face avant : IP65/NEMA Type 4 (à l'avant, si monté dans la porte de l'armoire), IP20 (à l'arrière, si monté dans la porte de l'armoire) ; reconnaissance des capteurs et configuration des paramètres ; des capteurs FMR20B/FMR30B/FMX21
Alimentation / Communication
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Température ambiante
-40 à +60 °C (-40 to +140 °F) (testé Type); -35 à +60 °C (-31 to +140 °F) (approuvé CSA)
Communication
Entrée: 1x ou 2 x 4-20mA/HART Sortie: 2 x Analog, 1 relais ou 5 relais (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 ou 3 collecteur ouvert (NPN)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Options
Ecran couleur tactile TFT 3,5" pour une utilisation sur site avec rétro-éclairage, connectivité WLAN ou communication via Ethernet, guide pour la mise en service, jusqu'à deux capteurs de niveau . Boîtier: Montage sur panneau / rail DIN / terrain
Composants
Capteurs: FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMX21, FMU30
Principe de mesure
Radar / Solides
Caractéristiques / Applications
Niveau, contrôle des pompes, mesure du débit en canal ouvert, enregistrement des données, contrôle des dégrilleurs, bassin d'orage
Spécificités
Degré de protection du boîtier de terrain en polycarbonate ; et du boîtier de terrain en aluminium : IP65/NEMA Type 4x ; Indice de protection du boîtier pour rail DIN : IP20 ; Indice de protection du boîtier pour face avant : IP65/NEMA Type 4 (à l'avant, si monté dans la porte de l'armoire), IP20 (à l'arrière, si monté dans la porte de l'armoire) ; reconnaissance des capteurs et configuration des paramètres ; des capteurs FMR20B/FMR30B/FMX21
Alimentation / Communication
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Température ambiante
-40 à +60 °C (-40 to +140 °F) (testé Type); -35 à +60 °C (-31 to +140 °F) (approuvé CSA)
Communication
Entrée: 1x ou 2 x 4-20mA/HART Sortie: 2 x Analog, 1 relais ou 5 relais (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 ou 3 collecteur ouvert (NPN)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Options
Ecran couleur tactile TFT 3,5" pour une utilisation sur site avec rétro-éclairage, connectivité WLAN ou communication via Ethernet, guide pour la mise en service, jusqu'à deux capteurs de niveau . Boîtier: Montage sur panneau / rail DIN / terrain
Unité de commande avec affichage couleur et commande tactile pour jusqu'à deux capteurs de niveau à ultrasons, radar, hydrostatiques
ou universels 4-20 mA/HART
Unité de commande avec affichage couleur et commande tactile pour jusqu'à deux capteurs de niveau à ultrasons, radar, hydrostatiques ou universels 4-20 mA/HART
Unité de commande avec affichage couleur et commande tactile pour jusqu'à 2 capteurs de niveau à ultrasons, radar, hydrostatiques ou universels 4-20 mA/HART®
Parafoudre sur rail profilé, pour une installation dans l'armoire de commande pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Parafoudre sur rail profilé, pour une installation dans l'armoire de commande pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .