Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesures de niveau simples et efficaces dans les réseaux d'égouts

Solutions de mesure radar pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

Les nouveaux capteurs radar à émission libre 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B ont été spécialement conçus pour les clients ayant besoin d' une mesure de niveau fiable et universelle pour leurs activités principales dans les liquides, quelles que soient les conditions d'installation et les influences extérieures. La conception compacte et la manipulation simple des appareils font d'eux la solution idéale pour les principales tâches de mesure de niveau de la gestion des réseaux d'égouts.

Mesure du niveau, réseaux d'égouts, station d'épuration ©Endress+Hauser

Vos avantages

  • Conception compacte, sortie de câble latérale, support pour montage au plafond et mise en service à distance via Bluetooth permettent une installation presque partout, même dans les espaces confinés.

  • Le tube de protection contre les inondations empêche les interruptions du signal et assure un fonctionnement sûr.

  • Certification pour la protection contre l'explosion, y compris pour la version avec afficheur. 

  • L'utilisation intuitive à distance via l'appli et l'appareil avec écran couleur tactile du FMR30B permet une utilisation et une commande rapides.

  • Les séquences de configuration guidées (appelés « assistants ») simplifient la mise en service, les tests de fonctionnement périodique et la vérification.

Le défi

La mesure de niveau dans les systèmes d'égouts est souvent difficile en raison de diverses influences. L'installation doit souvent se faire dans des espaces très serrés, tels que des puits ou des trappes. Il n'est pas rare que ces zones soient aussi sujettes à un risque d'explosion. En outre, les milieux très variables dans les zones d'égout peuvent provoquer des inondations, la formation de mousses ou de la condensation. Ces formations de surface ont une incidence sur la précision de mesure et s'accompagnent d'un risque d'interruptions de signal et d'arrêt du process.

Notre solution

Plus c'est simple, mieux c'est : Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Equipés de la technologie radar 80 GHz, les appareils délivrent des mesures très précises et fiables indépendamment des conditions de configuration. Les exigences individuelles peuvent être relevées sans difficulté. Par exemple, la sortie de câble latérale ou les supports pour le montage au plafond disponibles en option apportent la flexibilité nécessaire à l'installation dans des espaces très serrés. L'accès à distance via Bluetooth permet une configuration possible à partir de n'importe quel point d'accès.

Mesure du niveau, réseau d'égouts, station d'épuration ©Endress+Hauser
Mesure du niveau, réseau d'égouts, station d'épuration ©Endress+Hauser

Vous souhaitez en savoir plus ?

Lisez l'article complet sur les mesures de niveau fiables dans les réseaux d'égouts afin d'éviter les interruptions de process - avec un fonctionnement et une maintenance simples et rapides. 

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.