Neutralisation compacte
Installation peu encombrante, prête à être raccordée, pour la neutralisation automatique d'eaux usées alcalines et acides (plug & play).
L'installation assure un traitement des eaux usées de l'artisanat et de l'industrie avant leur rejet dans les égouts (correction du pH dans la plage comprise entre 6,5 et 9). L'exploitation, l'enregistrement des données et le reporting sont effectués conformément aux directives des autorités cantonales.
Avantages
Peu encombrant et flexible avec plug and play
Traitement rapide et énergétiquement efficace des eaux usées grâce au brassage avec un agitateur.
Installation conforme aux exigencess légales suisses
Sûre et facile à entretenir grâce à la technologie Memosens
Un seul interlocuteur pendant tout le cycle de vie de l'installation
Neutralisation compacte
Mode de fonctionnement
La neutralisation compacte fonctionne de manière autonome avec une commande créée par Endress+Hauser. La commande s'effectue via un écran tactile. Un agitateur mélange les eaux usées dans le bassin de neutralisation. Deux pompes de dosage ajoutent de l'acide ou de la soude afin d'ajuster le pH selon les spécifications.
Reporting
La quantité d'eaux usées, la valeur du pH et la température de l'écoulement sont enregistrées localement et peuvent être exportées si nécessaire - également directement sous forme de rapport pour les autorités. En cas de dépassement des valeurs limites ou de dysfonctionnement de l'installation, une alarme est envoyée.
Environnement & processus
Avec une emprise au sol de 2 m x 1,51 m, l'installation est peu encombrante et convient aux conditions de processus suivantes :
Volume quotidien des eaux usées : maximum 345 m3/d
Pics de pH : minimum pH3.5 et/ou maximum pH12
Des exigences différentes peuvent être réalisées en fonction des besoins du client.
Flexibilité totale
L'installation permet trois modes de travail : procédé continu, par lots ou par lots partiels avec abaissement. Grâce à sa flexibilité, le procédé peut être adapté en fonction des besoins et des conditions du site.
Services
Pour une conception optimale et un fonctionnement sans faille tout au long du cycle de vie, Endress+Hauser propose les services suivants :
Si nécessaire : étude de faisabilité (campagne de mesure).
Réalisation
Si nécessaire : ingénierie spécifique au client
Mise en service de l'installation
Mise en service du procédé
Formation à l‘exploitation
Exploitation de l'installation
Si nécessaire : optimisation du procédé
Contrôle de fonctionnement, y compris rapport (informatique et technique de mesure)
Maintenance et Assistance
Nous nous ferons un plaisir de vous rendre visite sur place.
Téléchargements
-
-
Brochure
Kompaktneutralisation
Anlage zur Behandlung von sauren und basischen Abwässern
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |