Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Neutralisation compacte

Installation peu encombrante, prête à être raccordée, pour la neutralisation automatique d'eaux usées alcalines et acides (plug & play).

Neutralisation compacte pour la neutralisation automatique d'eaux usées alcalines et acides

L'installation assure un traitement des eaux usées de l'artisanat et de l'industrie avant leur rejet dans les égouts (correction du pH dans la plage comprise entre 6,5 et 9). L'exploitation, l'enregistrement des données et le reporting sont effectués conformément aux directives des autorités cantonales.

Avantages

  • Peu encombrant et flexible avec plug and play
  • Traitement rapide et énergétiquement efficace des eaux usées grâce au brassage avec un agitateur.
  • Installation conforme aux exigencess légales suisses
  • Sûre et facile à entretenir grâce à la technologie Memosens
  • Un seul interlocuteur pendant tout le cycle de vie de l'installation
Neutralisation compacte  plug and play ©Endress+Hauser

Neutralisation compacte

Mode de fonctionnement

La neutralisation compacte fonctionne de manière autonome avec une commande créée par Endress+Hauser. La commande s'effectue via un écran tactile. Un agitateur mélange les eaux usées dans le bassin de neutralisation. Deux pompes de dosage ajoutent de l'acide ou de la soude afin d'ajuster le pH selon les spécifications.

Reporting

La quantité d'eaux usées, la valeur du pH et la température de l'écoulement sont enregistrées localement et peuvent être exportées si nécessaire - également directement sous forme de rapport pour les autorités. En cas de dépassement des valeurs limites ou de dysfonctionnement de l'installation, une alarme est envoyée.

Environnement & processus

Avec une emprise au sol de 2 m x 1,51 m, l'installation est peu encombrante et convient aux conditions de processus suivantes :

  • Volume quotidien des eaux usées : maximum 345 m3/d
  • Pics de pH : minimum pH3.5 et/ou maximum pH12

Des exigences différentes peuvent être réalisées en fonction des besoins du client.

Flexibilité totale

L'installation permet trois modes de travail : procédé continu, par lots ou par lots partiels avec abaissement. Grâce à sa flexibilité, le procédé peut être adapté en fonction des besoins et des conditions du site.

Services

Pour une conception optimale et un fonctionnement sans faille tout au long du cycle de vie, Endress+Hauser propose les services suivants :

  • Si nécessaire : étude de faisabilité (campagne de mesure).

Réalisation

  • Si nécessaire : ingénierie spécifique au client
  • Mise en service de l'installation
  • Mise en service du procédé
  • Formation à l‘exploitation

Exploitation de l'installation

  • Si nécessaire : optimisation du procédé
  • Contrôle de fonctionnement, y compris rapport (informatique et technique de mesure)
  • Maintenance et Assistance

Nous nous ferons un plaisir de vous rendre visite sur place.

Vous souhaitez en savoir plus sur la neutralisation compacte ?

N'hésitez pas à nous contacter !

*Champ obligatoire

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Kompaktneutralisation
Anlage zur Behandlung von sauren und basischen Abwässern
download icon Télécharger