Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Traitement entièrement automatique des eaux usées avec neutralisation compacte

Solution complète pour le traitement des eaux usées acides et basiques

La neutralisation compacte assure un fonctionnement entièrement automatique du traitement des eaux usées et garantit un rejet conforme à la législation dans les égouts. Endress+Hauser a apporté son soutien depuis la conception dans le cadre du projet préliminaire jusqu'à la mise en service de l'installation, en passant par la réalisation.

Neutralisation compacte pour eaux usées acides et basiques

Bénéfices

  • Flexible : concept adapté aux conditions locales

  • Efficace : minimisation de la consommation des moyens de production

  • Processus entièrement automatisé : technique de mesure et automatisation fiables

  • Compétent : un interlocuteur unique pour l'automatisation et les procédés

Mirco Leutwiler

L'automatisation complète de l'installation de neutralisation compacte facilite le rejet des eaux usées conformément à la législation. La solution augmente l’efficacité, optimise la consommation de produits chimiques et répond aux exigences réglementaires.

Mirco Leutwiler, Ingénieur d'exploitation
Geistlich Pharma AG

Exigences du client

Le nettoyage des installations de production génère chaque semaine près de 15 m³ d'eaux usées acides et basiques (pH 3 à pH 13). Jusqu'à présent, celles-ci étaient collectées dans un réservoir de stockage et mélangées à l'aide d'une pompe de circulation. Afin d'améliorer la sécurité au travail et d'économiser des ressources, la neutralisation manuelle des eaux usées doit désormais être automatisée. De plus, la quantité et le pH des eaux usées rejetées doivent être enregistrés et mis à la disposition des autorités sous forme de rapport.

La solution

La conception a été réalisée sur la base d'un avant-projet dans lequel la quantité et la qualité des eaux usées ont été enregistrées. Un agitateur dans le réservoir collecteur assure un bon mélange et favorise l'auto-neutralisation des eaux usées collectées. La neutralisation automatique s'effectue dans un conteneur protégé des intempéries. L'installation fonctionne par lots et est démarrée par une minuterie ou par le niveau dans le réservoir. Les enregistrements de la valeur du pH, de la quantité d'eaux usées et de la température peuvent être exportés sous forme de rapport via une clé USB.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.