Production de biogaz et de biométhane à partir des boues et déchets
Comment les déchets sont convertis en biogaz et en biométhane par digestion anaérobie afin de favoriser l'utilisation circulaire des ressources et l'approvisionnement fiable en énergie
En bref
- La production de biogaz convertit les flux de déchets organiques tels que les déchets alimentaires, les résidus agricoles et les boues d'épuration en énergie renouvelable par digestion anaérobie, en favorisant la valorisation des déchets, la récupération de l'énergie et l'économie circulaire.
- Le biométhane est produit par l'épuration du biogaz pour en éliminer le dioxyde de carbone, l'humidité et les traces de contaminants, afin de créer ainsi un gaz renouvelable qui peut être injecté dans les réseaux de gaz naturel ou utilisé dans les applications industrielles et de transport.
- La production réussie de biogaz et de biométhane repose sur le maintien de conditions de process stables, de la qualité constante du gaz et de la disponibilité élevée de l'installation afin de maximiser la valorisation énergétique et l'efficacité opérationnelle.
Comment transformer les flux de déchets organiques en énergie renouvelable?
Les flux de déchets organiques tels que les matières premières agricoles, les déchets alimentaires et les boues d'épuration sont convertis en biogaz et en biométhane par digestion anaérobie. En récupérant l'énergie des déchets, le biogaz et le biométhane contribuent à la décarbonation, réduisent les volumes de déchets et d'émissions et améliorent la sécurité énergétique grâce à une production d'énergie renouvelable locale compatible avec les systèmes d'approvisionnement en électricité, en chaleur et en gaz.
Du point de vue du process et des opérations, les installations de biogaz et de biométhane sont conçues pour assurer la stabilité biologique et équilibrer les rendements de gaz et d'énergie ainsi que la disponibilité globale dans des conditions de charge très variables. Les opérateurs visent à maintenir un process de digestion stable qui fournit une qualité du gaz et une efficacité énergétique constantes tout en s'adaptant aux changements de composition des matières premières et à l'évolution des taux de chargement et des contraintes réglementaires. Contrairement aux procédés purement mécaniques, la digestion anaérobie est par nature sensible aux perturbations, et la stabilité du process est donc un objectif essentiel, au même titre que la valorisation énergétique.
Chiffres clés
Moins de 5 %
des flux de déchets organiques
sont actuellement utilisés pour produire du biogaz et du biométhane.
Source : World Biogas Association
Biogaz ou biométhane - maîtriser les bases
- Le biogaz est le mélange de gaz brut produit lors de la digestion anaérobie. Il se compose principalement de méthane, de dioxyde de carbone ainsi que de vapeur d'eau et de traces d'impuretés. Il est généralement utilisé sur site pour la production de chaleur et d'électricité.
- Le biométhane est le biogaz épuré : le dioxyde de carbone, l'eau et les impuretés sont éliminés de manière à ce que le gaz satisfasse aux spécifications de qualité définies. Grâce à cette étape de transformation, le biométhane peut être utilisé comme gaz renouvelable interchangeable avec le gaz naturel et peut être introduit dans le réseau ou utilisé dans l'industriellement ou les transports.
Matières premières et économie circulaire
La production de biogaz s'articule autour des matières premières disponibles localement, telles que les boues d'épuration, les matières premières agricoles, les déchets alimentaires et organiques et les sous-produits agro-industriels. En convertissant ces flux organiques par digestion anaérobie, les installations de biogaz réunissent le traitement des déchets, la valorisation énergétique et le recyclage des nutriments dans un seul process. Les matières organiques qui devraient sinon être éliminées sont stabilisées ; une énergie renouvelable est générée et les digestats peuvent être réutilisés en agriculture (dans certains pays). Cette intégration fait de la production de biogaz un exemple pratique d'économie circulaire, où les cycles de matériaux sont fermés et où l'énergie et les ressources sont récupérées dans les systèmes régionaux existants.
Digestion anaérobie – le cœur du process
La digestion anaérobie est le process biologique clé dans la production de biogaz et se déroule dans des digesteurs anaérobies, où les micro-organismes transforment les matières organiques en biogaz. La composition du gaz qui en résulte, composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone, dépend fortement des propriétés de la matière première et des conditions de fonctionnement comme la charge organique, la plage de température et la stabilité globale du process. En tant que process biologique contrôlé et sensible de nature, la digestion anaérobie réagit directement aux changements de données et de conditions : les variations de la matière première ou une charge déséquilibrée peuvent influencer les voies de réaction, réduire le rendement du gaz, provoquer des variations de la teneur en méthane ou entraîner une instabilité temporaire du process.
Pour cette raison, le résultat de la digestion n'est pas déterminé uniquement par la capacité nominale, mais par la régularité des conditions dans une fenêtre de fonctionnement biologiquement stable - une condition essentielle pour un fonctionnement fiable de l'installation, en particulier lors du traitement de flux de déchets organiques mixtes ou soumis à des variations saisonnières.
Du biogaz au biométhane
La transformation du biogaz en biométhane consiste à éliminer les impuretés et les composants non combustibles du biogaz brut afin d'augmenter sa concentration en méthane à la qualité du gaz naturel. Après la digestion anaérobie, le biogaz est épuré pour éliminer le sulfure d'hydrogène, l'humidité et les traces de contaminants. Le dioxyde de carbone est séparé en utilisant des technologies de traitement établies. Cela permet la compatibilité avec les infrastructures gazières existantes et des applications finales plus vastes, telles que l'injection dans les réseaux ou l'utilisation de carburants renouvelables dans les transports et l'industrie.
Toutefois, par rapport à l'utilisation directe du biogaz, l'épuration apporte une complexité supplémentaire du process et des exigences opérationnelles plus strictes : les spécifications en matière de qualité du gaz, la consommation énergétique et les pertes de process doivent être évaluées par rapport aux avantages de la compatibilité réseau et de la flexibilité. Par conséquent, l'épuration représente une étape opérationnelle distincte plutôt qu'une simple extension de la digestion.
Contrôle de la qualité du gaz, de la sécurité et du process
La qualité du gaz dans la production de biogaz et de biométhane doit répondre aux exigences spécifiques de l'application, que le gaz soit utilisé pour la production de chaleur et d'électricité ou traité pour une injection dans le réseau. Les variations de la composition des matières premières affectent directement la composition du gaz et peuvent entraîner des variations de la teneur en méthane, de la teneur en humidité ou des concentrations de polluants.
La surveillance de la qualité du gaz et des conditions du process est donc non seulement une exigence légale, mais une composante essentielle pour un fonctionnement sûr et fiable : la détection précoce des écarts permet de prendre des mesures préventives et permet d'éviter des conditions de fonctionnement anormales qui pourraient compromettre l'intégrité, la disponibilité ou la sécurité de l'installation.
En pratique, les performances de l'installation sont évaluées sur la base de la stabilité et de la cohérence des principaux résultats du process plutôt que sur les valeurs maximales, avec une composition constante du gaz, un comportement de fermentation stable et une disponibilité fiable, qui sont les principaux indicateurs d'une installation de biogaz ou de biométhane bien gérée.
Discutez de vos défis avec notre expert
Nos experts industriels Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.
Cadre réglementaire international pour l'utilisation de biométhane
Le déploiement du biométhane est régi par des cadres réglementaires qui définissent les critères de durabilité, les normes de qualité du gaz et l'accès au marché. Ces cadres établissent des règles pour la durabilité des matières premières, les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie et la certification, afin de garantir que le biométhane soit qualifié comme source d'énergie renouvelable. Ils définissent également les exigences en matière d'injection réseau, de composition et de qualité du gaz pour assurer la compatibilité avec l'infrastructure existante et un fonctionnement sûr. En outre, les systèmes réglementaires comprennent des mécanismes de mesure, de documentation et de vérification, ainsi que des systèmes de certification qui permettent le suivi des attributs renouvelables et contribuent à la participation au marché.
Production de biogaz et de biométhane dans la pratique
Obtenez plus d'informations sur de vrais projets avec une production fiable, des process efficaces et conformes à la réglementation.