Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instrumentation pour la production de biogaz et de biométhane

L'instrumentation fournit les données de process nécessaires à la stabilisation de la digestion anaérobie, au contrôle de la qualité du gaz et à la documentation des performances du biogaz brut au biométhane.

Mesure fiable des paramètres critiques dans une installation de biogaz pour assurer la stabilité des opérations

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Du biogaz au biométhane : une technologie de mesure fiable stimule la stabilité, la sécurité et la qualité

La production fiable de biogaz et de biométhane implique des technologies de mesure pouvant supporter les flux de gaz humides et contaminés ainsi que la variabilité des process. De la surveillance de la digestion anaérobie dans le digesteur à la surveillance du biogaz dans la conduite de gaz et la section d'épuration, l'instrumentation fournit la visibilité opérationnelle nécessaire pour maintenir le process stable, sûr et conforme. Les éléments clés comprennent généralement la mesure continue du débit, de la pression, de la température, du pH et du niveau, complétée par des analyseurs de gaz pour le suivi de la composition et de la qualité du gaz.
La mesure ciblée du H2S est particulièrement importante pour la protection des équipements en aval, la vérification des performances de purification, la réduction des risques de corrosion et de sécurité. Lors de l'épuration, la mesure constante du biométhane (débit et qualité aux points critiques) permet une séparation efficace, une conformité aux spécifications et un transfert ou une injection fiables - transformant le biogaz brut variable en un produit énergétique contrôlé et vérifiable.

Vue d'ensemble du process de contrôle du biogaz ©Endress+Hauser
Vue d'ensemble du process de contrôle du biogaz

Vue d'ensemble du process de la génération de gaz par digestion à l'injection de biométhane, en passant par la désulfuration, la filtration et l'injection

Points de contrôle critiques

Vue d'ensemble du process de la digestion jusqu'au biométhane

Ce schéma de process illustre le flux de process typique d'une installation de biogaz, où les déchets organiques sont convertis en énergie renouvelable. A l'intérieur du digesteur, les micro-organismes décomposent la biomasse en l'absence d'oxygène, produisant du biogaz brut composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone. Le gaz passe ensuite par des étapes de conditionnement et de traitement visant à éliminer les impuretés comme le sulfure d'hydrogène et l'humidité avant d'être transformé en biométhane. Le gaz purifié peut être utilisé pour la production de chaleur et d'énergie ou injecté dans le réseau.

Mesure du débit de biogaz et de la concentration en méthane ©Endress+Hauser

Mesure de débit en ligne dans une conduite de flux de biogaz humide avec surveillance précise et continue

Réflexions

Mesure du débit et de la qualité du biogaz à la sortie du digesteur

Les conditions du biogaz à la sortie du digesteur sont de nature instable. Les fluctuations du débit, l'humidité élevée, la mousse entraînée ou les condensats et une composition variable du gaz rendent la mesure difficilement précise. Ces facteurs peuvent entraîner des écarts de signal et un manque de fiabilité des données pour le contrôle des process, l'équilibrage de l'énergie et la documentation réglementaire.

La mesure continue et robuste du débit de biogaz et de la composition à l'aide d'instruments conçus pour le biogaz humide, corrosif et variable est obligatoire. Elle fournit une base de données unique et fiable pour un fonctionnement sûr du digesteur, l'équilibrage complet de la production, l'évaluation efficace de l'efficacité énergétique et le torchage contrôlé et conforme tout en réduisant l'incertitude, le risque opérationnel et les efforts de maintenance.

  • Utilisez Prosonic Flow B 200 pour une mesure précise et fiable du biogaz humide et du gaz de digestion, même avec des conditions de process fluctuantes. Analyse en temps réel unique de la teneur en méthane.
  • Mesure fiable et robuste du débit avec Prosonic Flow G 300 pour une large gamme d'applications sur gaz, même en cas de gaz humide et de variations des propriétés et des compositions de gaz. Capteurs de pression et de température directement intégrés pour les compensations.
Mesure de la pression dans un digesteur de biogaz ©Endress+Hauser
Mesure de la pression dans un digesteur de biogaz

Mesure de pression dans un digesteur de biogaz assurant la sécurité et la stabilité du process

Réflexions

Mesure de la pression sur la chaîne de traitement du biogaz

Sur la chaîne de traitement du biogaz, les étapes de purification telles que le séchage, la désulfuration ou l'épuration sont sensibles à la contamination, aux condensats ou à l'encrassement, ce qui peut entraîner une augmentation des pertes de charge et, dans le pire des cas, des blocages partiels ou complets. Sans données de pression fiables, les dysfonctionnements restent souvent inaperçus jusqu'à ce que le débit de gaz soit limité ou que les process en amont soient affectés.

La mesure de pression avant et après chaque étape d'épuration fournit une indication claire des conditions de fonctionnement. Une pression différentielle stable confirme le bon fonctionnement, tandis que des changements de pression progressifs ou brusques permettent la détection précoce des colmatages, de la saturation du filtre ou de la formation de condensat, ce qui permet une intervention rapide et assure un fonctionnement sûr et fiable de l'installation de biogaz.

  • Transmetteur de pression compact Cerabar PMP21 pour une installation simple et rapide
  • Mesure de pression très précise à l'aide du Cerabar PMP51B, le transmetteur peut être contrôlé à distance
Suivi des paramètres critiques dans la gestion de l'énergie ©Endress+Hauser

Surveillance en temps réel des paramètres énergétiques importants

Réflexions

Mesure de l'énergie dans la récupération de la chaleur résiduelle

Dans les systèmes de récupération de chaleur résiduelle des process de cogénération (produisant chaleur et électricité), une mesure précise de l'énergie est délicate car les débits fluctuent, les différences de température sont souvent faibles et les conditions de process peuvent changer rapidement avec la charge. Une mesure de débit inadéquate ou des capteurs de température mal placés ont un impact direct sur la fiabilité des valeurs énergétiques calculées.

Une approche combinée utilisant une mesure de débit fiable, des capteurs de température d'alimentation et de retour précis et un calculateur d'énergie intégré permet un calcul continu et constant de l'énergie. Cette configuration fournit un aperçu transparent de l'énergie thermique récupérée, permet une détection précoce des pertes d'efficacité et aide à la vérification fiable des performances du système de récupération de chaleur résiduelle dans des conditions réelles.

Analyseur de gaz TDLAS dans un boîtier fermé, montage mural ©Endress+Hauser

Analyseur de gaz TDLAS à montage mural pour une surveillance continue et à sélectivité élevée de la concentration des gaz dans les process industriels

Réflexions

Transformation du biogaz en biométhane

La transformation du biogaz en biométhane nécessite des conditions de process stables et bien contrôlées en dépit des fluctuations du débit de biogaz brut, des concentrations variables de méthane et de CO₂ et de la présence d'impuretés telles que le H₂S, l'humidité et les siloxanes. Détectées et contrôlées trop tard, ces variations peuvent avoir un impact négatif sur l'efficacité de la séparation, la qualité du gaz et la disponibilité de l'installation.

Une solution robuste repose sur la mesure continue des variables clés du process telles que le débit, la température et la composition du gaz à des points critiques dans la chaîne de transformation. Une instrumentation fiable permet aux opérateurs de vérifier le bon fonctionnement des installations d'épuration, de maintenir la qualité du biométhane dans les limites des spécifications, de détecter les perturbations ou les encrassements à un stade précoce et de garantir un fonctionnement sûr, efficace et conforme du process d'épuration.

  • L'analyseur de gaz TDLAS J22 fournit une surveillance en temps réel de la qualité du biogaz et du biométhane et garantit des mesures fiables de la qualité du gaz pour le comptage transactionnel
  • L'analyseur de gaz TDLAS JT33 offre une mesure continue et en temps réel du H2
Produits phares

Instruments clés pour la production de biogaz et de biométhane

Vue d'ensemble des technologies de mesure clés nécessaires au fonctionnement sûr, au contrôle stable du process et à la production de biogaz et de biométhane conforme sur toute la chaîne de valeur.

/
FAQ

Questions clés sur les technologies de mesure pour la production de biogaz et de biométhane

Étape suivante

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale