UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Fieldgate SFG500 e la scheda di memoria Fieldgate Module SFM500 lavorano insieme per offrire un monitoraggio avanzato dello stato dei dispositivi intelligenti in una rete PROFIBUS.
Tipica architettura del gateway (Fieldgate SFG500)
Fieldgate SFG500 e la scheda di memoria Fieldgate Module SFM500 lavorano insieme per offrire un monitoraggio avanzato dello stato dei dispositivi intelligenti in una rete PROFIBUS.
Tipica architettura del gateway (Fieldgate SFG500)
About Gateway e modem
I gateway e i modem sono componenti di sistema che forniscono accesso semplice al dispositivo da campo e ai dati di rete. Un modem fornisce una conversione di protocollo, ad esempio HART/USB o FF/Bluetooth, e viene utilizzato con un configuratore palmare o un computer. Un gateway fornisce un punto di accesso parallelo alla rete per, ad esempio, un software di configurazione dei dispositivi (FieldCare). Oltre alla conversione di protocollo, i gateway offrono altre funzioni, quali il monitoraggio dello stato del dispositivo e della rete, che è possibile visualizzare con un web browser standard.
Principio di funzionamento
I modem e i gateway forniscono conversioni di protocollo, consentendo ai software su computer o palmare di comunicare direttamente con i dispositivi da campo. Un modem fornisce una connessione point-to-point: da un lato vi è il dispositivo da campo e dall'altro, a seconda del modem, vi è la porta USB o l'interfaccia wireless Bluetooth. Un gateway è un componente di sistema e collega la porta Ethernet di un computer a qualsiasi bus di campo nella rete. Il software di configurazione del dispositivo o un web-browser sul computer controlla l'accesso al dispositivo.
Vantaggi
Connessione semplice ai dispositivi sul campo
Messa in servizio semplice e rapida dei dispositivi da campo
Monitoraggio dello stato del dispositivo e della rete (gateway)
Diagnostica del dispositivo concisa secondo gli standard NAMUR NE 107 (gateway)
Monitoraggio e manutenzione remoti mediante web-browser (gateway)
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .