Sonde di livello
Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
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
New
Confronta
Precisione
+/-1 mm (0.04 in)
Temperatura di processo
Da -40 a +150 °C (da -40 a +302 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Da -1 a +20 bar (da -14,5 a +290 psi)
Distanza massima di misura
15 m (49 ft)
Parti bagnate
PEEK PTFE 316L (per connessioni filettate)
Temperatura di processo
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto....100 bar Vuoto....1450 psi.
Densità minima del prodotto
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ opzionale)
Errore di misura massimo
Standard: fino a 0,05 % Platino: fino allo 0,035%
Precisione
Standard: fino a 0,05 % Platino: fino a 0,035 %
Campo di misura
10 mbar...250 bar (0,15 psi...3750 psi)
Temperatura di processo
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Campo di misura della pressione
10 mbar...250 bar (0,15 psi...3750 psi)
Campo di pressione
420 bar (6300 psi)
Parti bagnate
316L, AlloyC, Tantalio, Monel Oro
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC, Tantalio, Monel, Oro
Materiali delle parti bagnate
316L, AlloyC, Tantalio, Monel, Oro
Cella di misura
10 mbar...250 bar (0,15 psi...3750 psi)
Precisione
±2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 … 4 bar ass (10 … 58 psi)
Distanza massima di misura
Liquidi: 3 m (9.8 ft), Solidi: 1.2 m (3.9 ft)
Parti bagnate
PVDF (IP68/NEMA 6P)
Precisione
+/- 2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 … 4 bar ass (10 … 58 psi)
Distanza massima di misura
Liquidi: 10 m (33 ft), Solidi: 5 m (16 ft)
Parti bagnate
PVDF (completamente saldato IP68/NEMA 6P)
Precisione
±2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40 … 105 °C (-40 … 221 °F) 30 min: 135 °C (275 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 … 4 bar ass (10 … 58 psi)
Distanza massima di misura
Liquidi: 10 m (33 ft), Solidi: 5 m (16 ft)
Parti bagnate
316L (completamente saldato IP68/NEMA 6P)
Precisione
+/- 2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 bar ... 4 bar ass (10 psi ... 58 psi)
Distanza massima di misura
Liquidi: 20 m (65 ft), Solidi: 10 m (33 ft)
Parti bagnate
PVDF (completamente saldato IP68 / NEMA 6P)
Precisione
±2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40 … 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 … 3 bar ass (10 … 44 psi)
Distanza massima di misura
Liquidi: 25 m (85 ft), Solidi: 15 m (50 ft)
Parti bagnate
UP (poliestere insaturo)
Precisione
+/- 2 mm + 0,17% della distanza misurata
Temperatura di processo
-40°C....+95°C (-40 °F...+203 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,7 bar....3 bar abs (10 psi....43 psi)
Distanza massima di misura
45 m (148 ft)
Parti bagnate
UP (poliestere insaturo)
Precisione
0,075% del singolo sensore, "PLATINO" 0,05% del singolo sensore
Temperatura di processo
–40 … +80 °C (–40 … +176 °F)
Campo di misura della pressione
100 mbar … 40 bar (1.5 … 600 psi)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
60 bar (900 psi)
Materiale della membrana di processo
Ceramica 316L, AlloyC
Cella di misura
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Hai bisogno di aiuto per selezionare e dimensionare il tuo prossimo dispositivo?
Seleziona, dimensiona e configura comodamente i prodotti più adatti per le tue attività di misurazione e applicazioni.
Qualità costante del prodotto, sicurezza degli impianti e efficienza economica - questi sono aspetti importanti per qualsiasi punto di misura del livello. I livelli di liquidi, paste, solidi o gas liquefatti sono spesso misurati in serbatoi, sili o contenitori mobili. Disponiamo di un vasto portfolio di sensori e sonde per la misura continua e il controllo di livello, per la misura di interfase e di densità, progettati secondo diversi principi fisici di funzionamento. Endress+Hauser vi supporta per la pianificazione, la messa in servizio e la manutenzione del vostro punto di misura.
La giusta soluzione per ogni compito di misura In qualità di leader nel mercato mondiale della misura di livello, Endress+Hauser garantisce la protezione degli asset Supporto tecnico in tutto il mondo Know-how per l'intero ciclo di vita del prodotto Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Download
Esplora altre risorse
Broschüre: Kontinuierliche Füllstandmessung (CP00023FDE)
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Download
Panoramica della misura di livello
Prodotti e servizi per la misura di livello di liquidi e solidi
Download
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti