l’image présente un exemple de solution disponible
Endress+Hauser est votre point de vente unique pour vos skids de comptage de chargement et déchargement sur la base du volume et de la masse. Mettez vos opérations de transfert de liquides à jour avec les toutes dernières technologies et assurez la conformité avec les normes locales et internationales.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Agroalimentaire
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine
Logiciel et équipement :
Débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser éprouvé et de première classe
Capteurs et transmetteurs de température et pression
Skid entièrement assemblé, certifié et testé
Batch controller
Séparateur de gaz et filtre (déchargement)
Vannes de régulation numérique et d'isolation
Mise à la terre de camion et sécurité antidébordement
Bouton d'arrêt d'urgence
Des options supplémentaires telles que le raccordement process aux étalons mobiles et débitmètres maîtres, la pompe de déchargement, la fonctionnalité et l'équipement pour l'adjonction et le mélange d'additifs, le bras de chargement dôme ou source, l'IHM de surveillance et le système intégré de gestion du terminal
Autres, en fonction des besoins du projet
Services :
Constance de l'application et évaluation de la perte zéro
Étude du site et définition des éléments à livrer, conception détaillée et ingénierie
Approvisionnement et fabrication
Certification et essai
Inspection et FAT, expédition et logistique
Installation, mise en service et SAT
Démarrage et mise en service
Formation et documentation, maintenance et services de réétalonnage
Heartbeat diagnostic, surveillance et vérification
Autres, en fonction des besoins du projet
> 15 000 installations transactionnelles dans le monde en 10 ans
Notre skid de comptage de chargement et déchargement, équipé du débitmètre Promass Coriolis d'Endress+Hauser certifié pour les applications de comptage transactionnel, est conforme et surpasse même la précision de transaction commerciale selon OIML R 117, fournit une faible perte de charge, convient aux débits élevés et présente un encombrement réduit. Absence de pièce en mouvement pour une maintenance optimisée, Heartbeat Technology pour vérification selon IEC 61511-1, diagnostics selon Namur NE 107 et fonctions de maintenance prédictive.
Pour toutes vos transactions commerciales avec camions et trains, notre réseau mondial d'experts en comptage est disponible pendant toute la durée de vie des actifs, de la planification à la mise en œuvre et la maintenance.
Adopter la stratégie perte zéro
Coopérez avec Endress+Hauser pour définir les besoins de votre projet et les améliorations de vos process, y compris avec des évaluations du site, la conception de base et la définition du champ d'application.
Assurez une livraison et une gestion des risques optimales
avec les services Endress+Hauser comme la gestion de projets, l'ingénierie, la fabrication, les essais, la documentation, la certification, la mise en service et le démarrage.
Assurez l'efficacité de vos opérations
avec nos services de formation, de ré-étalonnage, de validation et de maintenance.
Gérez vos actifs tout au long de leur cycle de vie
via l'écosystème Netilion unique d'Endress+Hauser.
Sur le nouveau banc d'étalonnage d'Endress+Hauser, Wintershall Dea peut désormais étalonner le Promass F avec les hydrocarbures conformément à la réglementation en vigueur – une option bien plus économique que l'étalonnage sur site.
Les postes de chargement d’Arkema étaient équipés de volucompteurs. Le coût de maintenance et les erreurs de comptage de ce matériel n’étaient plus acceptables. Les débitmètres massiques associés à des pré-déterminateurs les ont remplacés.
/
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Jaugeage de cuve GNL haut de gamme pour gaz liquéfié
Jaugeage de cuve et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .