Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Ethernet-APL

Ethernet-APL est une couche physique pour Ethernet développée afin de répondre aux exigences de l'industrie des process.

Logo Ethernet-APL

Ethernet-APL étend les capacités d'Ethernet classique pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de process, par exemple de grandes longueurs de câble, une installation facile et une construction antidéflagrante.

Ethernet-APL est une couche physique pour Ethernet qui utilise des câbles 2 fils pour apporter la connectivité Ethernet aux appareils de terrain tels que les instruments de mesure. Il permet une communication à 10 Mbit/s tout en alimentant les appareils raccordés via le même câble. En outre, Ethernet-APL présente un concept d'alimentation à sécurité intrinsèque pour une utilisation en zone explosible.

Découvrez le potentiel d'Ethernet-APL dans l'automatisation des process

Découvrez comment Ethernet-APL est utilisé dans les environnements industriels pour permettre la communication numérique, améliorer l'accessibilité des données et contribuer à des opérations pérennes.

Tout type de protocole Ethernet industriel ou d'application standard Ethernet peut être combiné avec Ethernet-APL. Endress+Hauser a lancé les premiers instruments PROFINET compatibles avec Ethernet-APL. D'autres protocoles, tels que Modbus TCP et EtherNet/IP, vont suivre.

0 Produits
Trier par :
Filtrer