Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
TrustSens Beauty Shot

iTHERM TrustSens

Un capteur de température, qui s'étalonne tout seul

L'iTHERM TrustSens est le premier thermomètre capteur de température auto-étalonnable au monde. Le nouveau thermomètre capteur hygiénique est destiné aux utilisateurs des sciences de la vie et de l'industrie alimentaire qui exigent une conformité totale (sécurité d'audit) avec les normes GMP.

Avantages

  • Pas d'arrêt de production grâce à l'auto-étalonnage en ligne, entièrement automatisé et traçable

  • Création automatisée de certificats et documentation – conformes aux normes d’audit

  • Sécurité de process et disponibilité de l'installation maximales avec Heartbeat Technology

Étalonnage en ligne entièrement automatisé avant chaque lot

L'appareil de mesure réduit les risques de non-conformités non détectées lors de la production et garantit ainsi une grande sécurité du process et la disponibilité élevée de l'installation. Il se distingue par un étalonnage en ligne entièrement automatisé avant chaque lot – sans aucun effort. L'iTHERM TrustSens répond ainsi aux exigences élevées en matière d'étalonnage, minimise les dépenses de personnel et d'équipement, tout en permettant une sécurité du produit élevée et l’utilisation optimale des installations.

Demande d'informations sans egagement

Téléchargements

    Broschüre: Temperaturmesstechnik TrustSens TM37x (CP01302T)

    Thermometer und Systemproduktefür die Branchen Food & Beverage und Life Sciences Temperaturmesstechnik

    Anmeldung TrustSens Testmessung.pdf