Doigt de gant impérial pour les applications hygiéniques et aseptiques dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitTA550
NomTA550
Doigt de gant foré dans la masse
Statut du produit
In phase out
Date de phase out8/2025
Date d’arrêt des commandes12/2027
Capteur de rechange jusqu'ànot applicable
Etalonnage jusqu’ànot applicable
Disponibilité des pièces de rechangenot applicable
Pression process max. (statique)500 bar (7252 psi)
Longueur dʹimmersion standard max.900 mm (35,43")
Longueur dʹimmersion sur demande5.000 mm (196,85")
Doigts de gant
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Le doigt de gant est la partie d'un thermomètre qui est mouillée par le processus et qui protège l'insert contenant le capteur de température contre les conditions difficiles et agressives du processus, telles que la haute pression, les flux à grande vitesse et les substances corrosives. Un doigt de gant permet également de remplacer l'élément de mesure sans interrompre le processus. La conception du fourreau, les processus de fabrication, les normes industrielles spécifiques et les exigences de certification de l'usine influencent le choix du type de fourreau.
Description de la gamme de produits
Notre vaste gamme de dogts de gant hermétique à la pression comprend :
Conception du doigt de gant - soudé, en barre ou forgé
Large gamme de raccords industriels et hygiéniques - par exemple filetés, à brides, à souder, à emboîtement, à compression, à collier, et bien d'autres encore.
Large choix de matériaux - de l'acier inoxydable aux alliages en passant par les céramiques, etc.
Avec ou sans collet d'extension
Conceptions selon DIN 43772, ASME B40.9 ou NAMUR NE 170
Doigts de gant soudés, fabriqués à partir de tubes
sont rentables, offrent une grande souplesse de conception et une grande variété de matériaux.
Doigts de gant en acier, fabriqués à partir d'une seule pièce de métal
conviennent à toutes sortes d'applications, en fonction du matériau et des dimensions.
Doigt de gant Barstock
iTHERM ModuLine TT151 en conception hélicoïdale iTHERM TwistWell pour les applications à haute vitesse
Doigt de gant hygiénique
iTHERM ModuLine TT411 (métrique) / TT412 (impérial) pour les applications hygiéniques et aseptiques dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques.
Doigt de gant coudé hygiénique
iTHERM ModuLine TT411 conçu sans soudures ni pattes mortes, avec collier d'extension à dégagement rapide iTHERM QuickNeck
Doigts de gant soudés, fabriqués à partir de tubes
sont rentables, offrent une grande souplesse de conception et une grande variété de matériaux.
Doigts de gant en acier, fabriqués à partir d'une seule pièce de métal
conviennent à toutes sortes d'applications, en fonction du matériau et des dimensions.
Doigt de gant Barstock
iTHERM ModuLine TT151 en conception hélicoïdale iTHERM TwistWell pour les applications à haute vitesse
Doigt de gant hygiénique
iTHERM ModuLine TT411 (métrique) / TT412 (impérial) pour les applications hygiéniques et aseptiques dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques.
Doigt de gant coudé hygiénique
iTHERM ModuLine TT411 conçu sans soudures ni pattes mortes, avec collier d'extension à dégagement rapide iTHERM QuickNeck
Notre offre de services
Endress+Hauser vous aide à sélectionner, configurer et commander le doigt de gant adapté aux conditions et aux spécifications de votre process.
1. Options de commande
Le capteur de température et le doigt de gant approprié sont fournis en tant qu'unité préassemblée sous un seul code de commande.
Le capteur de température et le doigt de gant sont fournis en deux unités avec des codes de commande distincts. Cette option peut être utilisée dans le cadre de projets avec des constructeurs d'installations externes, grâce à la flexibilité d'installation des unités à différents moments/emplacements.
Le doigt de gant est un dispositif autonome, par exemple en tant que pièce de rechange ou pour un montage ultérieur.
2. Configuration simple et complète du produit en fonction des spécifications (normes des doigts de gant, connexion du capteur de température, connexion au process, forme de l'embout, dimensions...)
3. Le calcul du dimensionnement et de la résistance du fourreau garantit l'intégrité structurelle du fourreau et sa capacité à résister aux conditions spécifiées du processus. Ce calcul tient compte des propriétés du matériau et des dimensions géométriques du fourreau, ainsi que des conditions du procédé. Un calcul réussi permet de vérifier que le doigt de gant est sûr et adapté à l'application prévue.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .