Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du niveau par la pression

Mesure du niveau continue avec transmetteur de pression différentielle

Mesure du niveau par la pression
9 Produits
Trier par :
Filtrer

Choix du produit en fonction de l'application

Utilisez notre application de recherche de produits pour trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants système adaptés. L'outil Applicator vous aide à réaliser une sélection personnalisé de produits selon votre application.

À propos de la mesure du niveau par la pression

Éprouvés dans un grand nombre d'applications dans de nombreuses industries : les transmetteurs de pression différentielle permettent une mesure continue du niveau, ainsi que du volume et de la masse dans les liquides. Ils sont adaptés à tous les types de fluides, tant dans les applications standard que pour les applications avec des pressions de process et températures élevées.

Principe de mesure

Pour la mesure de pression différentielle dans les applications de niveau de remplissage, un module capteur mesure la pression hydrostatique, qui augmente ou diminue en fonction du niveau de remplissage du fait de la gravité. Un second module capteur mesure la pression de tête. Le niveau est calculé dans le transmetteur à partir de ces valeurs numériques.

Avantages

  • Transmetteurs de pression différentielle universels pour les applications de débit, de niveau et de filtre
  • Des températures de process de -70 à +400° C sont possibles avec des séparateurs
  • Amélioration de la disponibilité du process et réduction des risques pour la sécurité grâce au système de pression différentielle électronique