Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de niveau par radar filoguidé

Mesure de niveau continue dans les liquides et les solides avec radars filoguidés

Mesure de niveau par radar filoguidé
8 Produits
Trier par :
Filtrer

Mesure de niveau par radar filoguidé

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de niveau par radar filoguidé

La mesure de niveau par radar filoguidé avec montage la tête en bas d'un Levelflex s'adapte parfaitement à toutes les industries. Le radar filoguidé avec mise en service simple et fonctionnement sans problème permet des économies de temps et d'argent. Pour une utilisation dans un grand nombre d'applications - cuves de stockage simples, produits corrosifs ou agressifs ou applications à forte contrainte. Venez découvrir notre vaste gamme de radars filoguidés Levelflex en cliquant sur le bouton ci-dessous.

La mesure de niveau par radar filoguidé est idéale pour les liquides et les solides en vrac. L'état de la surface du produit n'a pas grande importance en raison du guidage sûr des ondes réfléchies. Des surfaces de liquides agitées, la formation de mousse ou des surfaces d'angles différents ou des cônes de vidange, comme il s'en produit dans les solides en vrac, n'affectent pas la mesure. Le radar filoguidé est également le meilleur choix pour la mesure d'interface.

Mesure par radar filoguidé : Principe de mesure

Le Levelflex fonctionne avec des impulsions radar haute fréquence qui sont émises et guidées le long d'une sonde. Lorsque les impulsions entrent en contact avec la surface du produit, une partie de l'impulsion émise est réfléchie en raison d'un changement de coefficient diélectrique (relative). La durée entre l'émission et la réception de l'impulsion est mesurée et analysée par l'appareil et constitue une mesure directe de la distance entre le raccord process et la surface du produit.

Avantages

  • Mesure fiable : Insensible à la surface du produit et aux éléments dans la cuve
  • Sécurité de mesure supplémentaire grâce à la reconnaissance de l'extrémité de la sonde (EoP)
  • Mesure sûre même pendant le remplissage