Kit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectrale
Kit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Profitez de toute la puissance de la spectroscopie Raman avec l'analyseur Raman Rxn2. Conçu pour une utilisation dans les laboratoires d'analyse avec possibilité de transfert de modèle, le Raman Rxn2 s'appuie largement sur l'identification d'échantillon de routine, le support de projets R&D, le développement précoce de process et le passage à l'échelle pour une analyse en ligne. Disponible en paillasse ou sur un chariot mobile, le Raman Rxn2 est facile à positionner et à transporter pour les laboratoires de développement de process.
Secteur chimique : polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère, études de catalyse
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Kit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectrale
Kit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Résolution spectrale
Kit de démarrage : 10 cm-1 (moyenne) Modèle de base (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Kit de démarrage : Une seule voie Modèle de base : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température ambiante
Temp. de service : 15 à 30 °C 59 à 86 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %
Consommation électrique (W)
400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
120
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle sur table : 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modèle sur chariot : 685 x 1 022 (table) x 753 mm 26.97 x 40.24 (table) x 29.65 inch
Poids
Modèle de base : 32 kg / 71 lb Modèle sur chariot : 93 kg / 205 lb
OPC Modbus HTTPS (nous contacter pour d'autres options)
Options de montage
Table (standard) ou chariot mobile à roulettes
Certifications pour zone explosible
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Longueur d'onde laser
Kit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectrale
Kit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Résolution spectrale
Kit de démarrage : 10 cm-1 (moyenne) Modèle de base (moyenne) : 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1 000 nm) Hybride : 4 cm-1 (785 nm) en moyenne
Voies
Kit de démarrage : Une seule voie Modèle de base : Jusqu'à quatre voies Hybride : Jusqu'à deux voies
Température ambiante
Temp. de service : 15 à 30 °C 59 à 86 °F Temp. de stockage : -15 à 50 °C 5 à 122 °F
Humidité relative
20 à 80 %, sans condensation
Tension d'entrée
100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %
Consommation électrique (W)
400 (max.) 250 (val. typique au démarrage) 120 (val. typique en fonctionnement)
Durée de préchauffage (minutes)
120
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Modèle sur table : 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modèle sur chariot : 685 x 1 022 (table) x 753 mm 26.97 x 40.24 (table) x 29.65 inch
Poids
Modèle de base : 32 kg / 71 lb Modèle sur chariot : 93 kg / 205 lb
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Faster market entry, higher yields, and improved
quality - Real-time, inline bioprocess monitoring and
control from lab to GMP with Raman Rxn systems &
Memosens digital sensors
Brochure Compétence (CP)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This eBook highlights the Endress+Hauser inline analysis portfolio for bioprocessing including Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E) in the Life Science industry.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .