Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : PRIBIN

PRIBIN

PRIBIN
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour l'enregistrement de valeurs en code
BCD parallèle.
Imprimante haute performance à tête
thermique statique. Impression sur
papier thermosensible de 60 mm de large,
avec rouleau placé à l'intérieur de
l'appareil.
Impression avec numérateur intégré à 4
décades. Mesure sur 6 décades, texte
libre sur 6 décades, impression sur 2
lignes, 24 rangs par ligne, possibilité
écriture normale ou large.