Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Avantages de Fundamental Selection pour les utilités

Avantages de Fundamental Selection pour les utilités

Comment les instruments de mesure peuvent optimiser l'efficacité et réduire les coûts dans les utilités

Les usines nécessitent généralement cinq utilités pour leur process clés – vapeur, air comprimé, chauffage, refroidissement et gaz industriels. Leur efficacité et performance peuvent être optimisées avec des données issues d'instruments de mesure de débit, de température, de pression et de niveau et ainsi que des instruments d'analyse physico-chimique. Ils sont parfois sophistiqués, mais souvent des produits plus basiques, faciles d'utilisation et à faible coût peuvent suffire. Dans tous les cas, Endress+Hauser offre de nombreux types d'instrument pour répondre à toutes les applications et toutes les exigences.

Avantages

  • La vapeur est souvent utilisée à grande échelle, car elle dispose d'un contenu énergétique d'environ 500 fois celui de l'eau chaude. Une surveillance continue de la quantité de vapeur, suffisamment précise pour repérer les pertes, peut optimiser l'efficacité énergétique.

  • La production d'air comprimé perd jusqu'à 95 % de son énergie sous forme de chaleur dissipée, tandis que jusqu'à 30 % de la production d'air d'un compresseur peut être perdue en raison de fuites. Mais ces chiffres peuvent être réduits jusqu'à 10 % en prenant les mesures appropriées.

  • Les fours et chaudières avec une combustion inefficace, un fonctionnement incorrect et une mauvaise maintenance présentent généralement des pertes d'énergie élevées, de même que d'autres pièces du circuit de réchauffement. Une instrumentation adaptée peut réduit la consommation énergétique de jusqu'à 55 %.

  • Le refroidissement consomme 10 % de plus que le réchauffement. Un système de gestion énergétique ISO 50001 peut aider à identifier un point de fonctionnement idéal du système de refroidissement. Cela peut être accompagné de nombreux instruments permettant de définir les différents indicateurs de performance énergétique.

  • L'industrie de process utilise des volumes importants de gaz industriels, et l'efficacité énergétique est essentielle. Elle peut être obtenue si la mesure de la consommation totale est complétée par des instruments de mesure de débit, de température et de pression.

Avantages de Endress+Hauser Fundamental et des autres instruments

Le

La vapeur est utilisée dans de nombreux process, le plus souvent pour transférer la chaleur. ©Endress+Hauser

La vapeur est utilisée dans de nombreux process. L'application la plus courante est le transfert de chaleur.

Le nettoyage et le refroidissement ne sont que deux des nombreuses applications de l'air comprimé. ©Endress+Hauser

Le nettoyage et le refroidissement ne sont que deux des nombreuses applications de l'air comprimé.

Les gaz industriels sont utilisés dans une large gamme d'industries. ©Endress+Hauser

Les gaz industriels les plus courants sont l'oxygène, l'azote, le dioxyde de carbone, l'hélium, l'hydrogène, l'argon et l’acétylène.

Les produits, les process voire les équipements peuvent tous avoir besoin de refroidissement. ©Endress+Hauser

Les produits, les process voire les équipements peuvent tous avoir besoin de refroidissement.

Les process de chauffage nécessitent une grande quantité d'énergie et ont donc un énorme potentiel d'optimisation. ©Endress+Hauser

Les process de chauffage nécessitent une grande quantité d'énergie et ont donc un énorme potentiel d'optimisation.