Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Fundamental Selection : des techniques de mesure pour des processus fiables

Le choix intelligent pour vos applications de base : une technologie de mesure éprouvée et robuste, disponible rapidement pour la mesure de niveau, de pression, de débit, de température et les produits système. Choisissez facilement. Mettez en service rapidement. Mesurez en toute fiabilité.

Sélection Fundamental : appareils de mesure robustes, livrables sous 48 heures, garantie de 5 ans, IO-Link

Vos avantages en un coup d'œil

  • Prix attractifs et remises sur quantité
  • Disponibilité rapide – Livraison sous 48 h
  • Technologie de mesure fiable avec une garantie de 5 ans
  • Sélection et mise en service faciles
  • IO-Link : paramétrage, état, données de processus et de diagnostic

Une mesure fiable des processus, sans fioritures inutiles :

Bénéficiez d'une sélection rapide des produits, d'une installation simple et d'un fonctionnement fiable de vos installations, le tout avec la qualité éprouvée d'Endress+Hauser. IO-Link permet un paramétrage aisé ainsi que l'accès aux données d'état, de processus et de diagnostic. Une fois inscrit sur My Endress+Hauser, vous pouvez commander Fundamental Selection en ligne – livraison sous 48 heures et garantie de 5 ans.

Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient

Contactez-nous.

Foire aux questions