Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Ville éponge – la gestion de l'eau du futur

Surveillance des données pour le recyclage de l'eau de pluie

En 2024, la ville de Schaffhouse a lancé un projet moderne de « ville éponge » dans la cour de l'école Kreuzgut. Le concept implique une gestion durable des eaux de pluie, en combinant de manière adéquate la nature du sol, la végétation et les constructions afin d'absorber l'eau de pluie et de la stocker comme une éponge.

Transmission sécurisée des données du point de mesure de la ville éponge à l'utilisateur à distance ©Endress+Hauser
Concept de ville éponge dans une cour d'école à Schaffhouse ©Endress+Hauser

Concept de ville éponge dans une cour d'école à Schaffhouse

Résultat

  • La ville de Schaffhouse peut maintenant analyser les effets de la structure du sol et de la sélection des plantes sur l'infiltration de l'eau de pluie, grâce aux mesures transmises continuellement à Netilion.

  • Et surtout, l'accès à distance aux données évite de perturber la vie scolaire sur le site.

  • Grâce à la surveillance des données, toutes les personnes concernées peuvent évaluer le succès de ce projet et apporter une contribution significative à la planification de futurs projets de villes éponges en Suisse et à l'étranger.

Ruth Arnheiter, Environmental Engineer, HOLINGER AG

« Avec la solution de mesure intelligente combinée à Netilion, nous pouvons analyser l'infiltration à distance et tirer des conclusions pour les futurs projets de villes éponges. »

Ruth Arnheiter, Environmental Engineer
HOLINGER AG

Le défi

Grün Schaffhausen et HOLINGER AG ont mis en place un projet pilote de surveillance des données pour mesurer la rétention d'eau, l'humidité du sol et la température de l'air dans la cour de l'école.

Pour la planification, la ville a coopéré avec l'architecte paysagiste Daniel Bösch et la société d'ingénierie HOLINGER AG. Bösch a supervisé la mise en œuvre et la société de construction Frei Thayngen AG s'est chargée de la construction. Mobiliar Insurance, avec le projet de ville intelligente de la ville de Schaffhouse, a fourni une part importante du financement.

Notre solution

Endress+Hauser a présenté la solution optimale avec l'écosystème Netilion IIoT. Pour le prélèvement d'eau, les sondes de niveau ont été intégrées dans des conduites au sol, avec la surveillance des valeurs par les capteurs et l'accès sécurisé via smartphone, tablette ou PC. L'armoire de commande contient des composants qui collectent localement, stockent et visualisent les données et qui établissent également une connexion sécurisée à l'écosystème Netilion IIoT. Les utilisateurs peuvent visualiser les valeurs mesurées sur tout appareil et les exporter si nécessaire.

  • Waterpilot FMX11 est une sonde de niveau hydrostatique.

  • Trime PICO 64 est une sonde d'humidité pour les sols hétérogènes du fabricant IMKO.

  • TST434 est un capteur de température pour surveiller la température ambiante.

  • Ecograph T RSG35 est un enregistreur graphique qui sert d'afficheur local de toutes les valeurs mesurées.

  • Field Edge SGC500 est un périphérique pour le transfert de données à Netilion.

  • Netilion Value est un service de surveillance numérique.

  • Un modem et une carte SIM fournis par le client.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.