Solution de chargement innovante pour camions-citernes
De la planification au contrôle d'étalonnage
Au printemps 2015, l'équipement de mesure d'une nouvelle station de chargement pour camions constitue le point central de la demande de la société Rhytank AG. Le nouvel équipement basé une technologie ultramoderne doit garantir un fonctionnement sans failles du processus de chargement de fioul et de fioul éco sur la nouvelle voie de circulation.
Avantages
Précision de mesure élevée, indépendante du produit, fournie par le Promass 84F
Mesure de densité en ligne du produit
Système de mesure Promass compact, sans pièces mécaniques mobiles
Déroulement parfait du projet, contrôle d'étalonnage inclus, conformément à la directive européenne sur les appareils de mesure MID/MI-005
Les défis
Il s'agit de réaliser une installation complète innovante offrant une grande précision de mesure, permettant la détection des produits et garantissant un volume de maintenance réduit. Le calendrier de réalisation serré ainsi que la coordination des contrôles d'étalonnage et douaniers constituent des exigences supplémentaires. Dans cette perspective, la société Rhytank recherche un partenaire compétent, fiable et flexible. Rhytank fait confiance à Endress+Hauser en tant que fournisseur complet.
La solution d'Endress+Hauser
Le conseil et la planification sont la base de toute solution réussie. Dans le cadre d'un entretien détaillé et complet, Endress+Hauser clarifie en collaboration avec le client les questions concernant la protection antidéflagrante, l'homologation, l'emplacement de montage, la législation sur l'étalonnage ainsi que les dispositions en matière de réglementation douanière. Lors d'une visite de l'installation, l'emplacement de montage des différents composants est défini.
C'est ainsi qu'un concept de solution complet, accompagné d'une offre détaillée, est présenté très rapidement.
Lieferumfang
Ingénierie complète
Méthode d'évaluation de la conformité selon MI-005
Clarification avec le METAS et les autorités douanières
Accompagnement et coordination de la mise en service et de la marche d'essai
Accompagnement de la réception et autorisation donnée par l'administration douanière (coloration du fioul incluse)
Composants de mesure, mesure de débit Coriolis, mesures de pression et de température, contrôleur de chargement, vannes de régulation
Documentation projet : schémas électriques, instructions de montage et d'utilisation, agréments