l’image présente un exemple de solution disponible
Endress+Hauser est votre fournisseur unique pour une analyse fiable et efficace de l'eau potable. Nous simplifions et améliorons la surveillance de vos données de mesure de la qualité de l'eau, vous permettant de répondre à vos contraintes réglementaires.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Agroalimentaire
Eau, eaux usées et déchets
Logiciel et équipement :
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Transmetteurs multiparamètres Liquiline. Jusqu'à 8 paramètres de mesure par transmetteur
Chambre de passage compacte pour réduire la consommation d'eau
Intégration transparente à vos réseaux de communication (Profibus DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Heartbeat Technology et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Tuyauterie en différents matériaux, y compris PTFE hygiénique, PVC-U, ou acier inoxydable
Fonctionnalités optionnelles y compris vannes de prélèvement ponctuel et nettoyage automatique
Services :
Conseil et planification
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel
Vérification du matériel sur site client
Mise en service et formation assurées par des techniciens expérimentés
Dépannage et réparations
Assistance à distance lorsque nécessaire
Assistance internationale
Réduisez votre consommation d'eau de jusqu'à 80 % avec nos dernières solutions
Veillez à respecter les exigences réglementaires et profitez d'une mise en service simplifiée et rapide avec nos platines d'analyse équipées de capteurs de mesure de première qualité et des technologies Memosens et Liquiline permettant des mesures fiables sur tous vos points de mesure. Elles sont compactes et consomment très peu d'eau. Elles sont prêtes à être installées sur votre site avec des capteurs pré-étalonnés et toute une gamme de protocoles de communication, ce qui facilite leur intégration, la mise en service et la maintenance.
Profitez de notre grande expérience et de notre expertise en platines d'analyse : nos solutions clés en main vous permettent non seulement une mesure simple et fiable de la qualité de l'eau, mais également de répondre aux exigences réglementaires fixées.
Rapide et économique
De la phase de conception, jusqu'à la réalisation de votre platine sur mesure, nos équipes seront là pour vous guider. Une série de protocoles de communication analogiques ou digitaux facilitent également leur intégration.
Installation et mise en service de la platine d'analyse : un jeu d'enfants
Il suffit de visser la platine au mur, de la connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.
Conformité à la réglementation
Nos platines personnalisées avec marquage CE permettent une conformité permanente à la règlementation en vigueur.
Pas de planning fixe et coûts de maintenance réduits
Les fonctionnalités prédictives de notre technologie unique Memosens vous alertent lorsque des étalonnages ou une maintenance sont nécessaires. L'étalonnage de vos capteurs se fait facilement dans votre laboratoire.
Assistance locale par nos experts
Profitez du support de nos experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associer la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance.
Solution de mesure en continu pour un dosage optimal du chlore dans l'eau potable. Une désinfection sûre et un dosage précis pour garantir la santé des consommateurs et réduire vos coûts d'exploitation
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
La solution fiable et compacte pour la surveillance de l'eau potable
Venez jeter un coup d'œil à nos platines d'analyse Endress+Hauser spécialement conçues pour le suivi de la qualité de l'eau potable ! Elles vous faciliteront grandement le travail quotidien..
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants.
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .