Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control

Assurez la conformité avec les valeurs limites réglementaires, optimisez la précipitation des phosphates et réduisez le volume de boues

Fonctionnement de la solution d'élimination du phosphore via écran tactile.

l’image présente un exemple de solution disponible

Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants. Il est conçu comme système modulaire extensible et est disponible en version autonome ou décentralisée dans de nombreuses configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle-commande existants ainsi que l'intégration des instruments existants.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Eau, eaux usées et déchets

Logiciel et équipement :

  • Basé sur un automate programmable industriel (API)
  • Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main
  • Intégration aisée aux systèmes de contrôle-commande (PCS) existants via communication numérique Fieldbus ou utilisation comme unité de contrôle autonome par signaux analogiques
  • Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. analyseur de phosphate) et une large gamme de services
  • Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge de phosphore
  • Accès à distance sûre et pratique via un serveur web
  • Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle
  • Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires

Services :

  • Conseil
  • Gestion de projets
  • Vérification lors de la réception du matériel
  • Vérification du matériel sur site client
  • Certification (CE)
  • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
  • Formations sur site
  • Maintenance à distance
  • Optimisation en cours de fonctionnement
  • Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur

Économie de jusqu'à 30 % de précipitant phosphate

Optimisez le dosage des précipitants phosphates et faites de vraies économies ! Le dosage est optimal lorsque votre procédé vous permet de respecter la valeur limite sans utiliser plus de précipitant que nécessaire. Comment optimisez-vous la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le précipitant en fonction de la charge réelle et de la valeur seuil de phosphore à ne pas dépasser. Le résultat : un retrait fiable du phosphore des eaux usées, en préservant les ressources.

Liquiline Control est une solution d'automatisation qui utilise la mesure continue du débit et du phosphate pour contrôler les pompes de dosage de précipitant. Il permet d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge de phosphore ou du débit. Ceci assure une élimination efficace du phosphore contenu dans les eaux usées, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche la salinité de la biologie et des volumes élevés de boue.

Conformité totale

avec les valeurs de rejet pour le phosphore – même en présence d'effluents de qualité variable avec des pics de charge élevés

Optimisation de la consommation de réactifs pour phosphates

en fonction de la charge réelle

Commande simultanée totale

Commande simultanée de trois pompes doseuses

Large choix de précipitants

Il est possible d'utiliser des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium pour l'élimination chimique du phosphore

Le processus est entièrement sous votre contrôle

Il est possible de passer en mode manuel à tout moment

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Contrôlé par Liquiline Control
Brochure d'innovation sur Liquiline Control pour la précipitation automatisée des phosphates
download icon Télécharger
document icon
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
download icon Télécharger
document icon
TI Liquiline Control : optimisation du traitement des eaux usées
Informations techniques sur Liquiline Control CDC81 pour les processus automatisés de traitement des eaux usées
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions