Optimisation du refroidissement du data center et efficacité de l'infrastructure pour des opérations fiables
L'optimisation du refroidissement du data center répond à l'augmentation des charges thermiques avec une mesure précise et un contrôle au niveau du système, afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les infrastructures, réduire les risques de temps d'arrêt et permettre des opérations fiables, pérennes et évolutives.
En bref
- Le refroidissement des data centers évolue rapidement : l'IA, l'apprentissage automatique et le calcul haute performance augmentent la densité de puissance et les charges thermiques.
- Les méthodes de refroidissement hybride et liquide deviennent essentielles pour assurer une évacuation efficace de la chaleur et un fonctionnement stable au-delà des limites du refroidissement par air.
- Une mesure continue et précise du débit, de la température, de la pression et de la qualité des fluides de refroidissement grâce à l'analyse physico-chimique permet une meilleure efficacité, une réduction des risques et des opérations évolutives.
Pourquoi l'optimisation du refroidissement des data centers est-elle si importante actuellement
Chiffres clés
10 fois
plus d'énergie demandée
L'optimisation du refroidissement des data centers est devenue une priorité stratégique face à l'augmentation sans précédent de la densité de puissance et de la génération de chaleur générée par l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et le calcul haute performance (HPC) . Les charges de travail modernes entraînées par des processeurs graphiques (GPU) ou des unités de traitement tensoriel (TPU) nécessitent 10 fois plus d'énergie que les unités centrales de traitement (CPU) utilisées dans les environnements informatiques classiques et produisent beaucoup plus de chaleur, poussant les systèmes de refroidissement à leurs limites physiques et opérationnelles. Le refroidissement peut représenter jusqu'à 40 % de la consommation d'énergie d'un data center , ce qui signifie que les inefficacités ont un impact direct sur les coûts d'exploitation, les objectifs de durabilité et l'évolutivité des infrastructures.
À mesure que les charges thermiques augmentent, la marge d'erreur diminue. Même de petits écarts dans les performances du refroidissement peuvent entraîner des points chauds, une réduction de la durée de vie de l'équipement ou des temps d'arrêt imprévus . L'optimisation du refroidissement joue donc un rôle essentiel dans le maintien de la disponibilité, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des risques opérationnels sur l'ensemble de l'infrastructure du centre de données, lors du pre-training, du « test time compute » et des cycles d'inférence.
Chiffres clés
Jusqu'à 40 %
de la consommation d'énergie d'un data center est dédiée au refroidissement
Source : Bloom Energy
Comment sélectionner l'architecture de refroidissement optimale pour les data centers modernes
Tours de refroidissement permettant une évacuation efficace de la chaleur des data centers à refroidissement hybride et liquide.
En pratique, une stratégie optimale d'optimisation du refroidissement des data centers dépend de la densité de la charge de travail, des exigences de puces, de la conception des installations et des objectifs d'évolutivité à long terme . Le refroidissement classique par air reste largement employé, notamment dans les environnements à densité de rack faible ou mixte et dans les régions qui bénéficient de températures ambiantes naturellement basses permettant le « free cooling ». Les stratégies d'optimisation du flux d'air, telles que le confinement des allées froides et allées chaudes, améliorent encore l'efficacité du refroidissement en réduisant le recyclage et en améliorant la gestion des températures. Les données industrielles indiquent que la plupart des data centers du monde entier fonctionnent encore dans des plages de densité modérées, généralement entre 10 kW et 30 kW par rack, où le refroidissement par air reste efficace .
Cependant, la croissance rapide des charges de travail IA HPC, TPU et GPU augmente de manière significative les densités de puissance et la production de chaleur. Par conséquent, le refroidissement par air atteint des limites évidentes, notamment la réduction de l'efficacité énergétique et des contraintes de gestion des charges thermiques concentrées.
Pour relever ces défis, les systèmes de refroidissement liquides deviennent un outil clé pour l'exploitation d'un data center à haute densité . Les principales technologies de refroidissement liquide des data centers sont notamment :
- Échangeurs thermiques de porte arrière (RDHx)
- Refroidissement liquide direct sur puce (D2C)
- Refroidissement par immersion pour les applications à très haute densité
Les technologies de refroidissement liquide des data centers permettent une évacuation plus directe et plus efficace de la chaleur que les méthodes par air, pour les environnements de calcul haute performance de densités racks élevées et pour une amélioration de la stabilité thermique et du contrôle. De plus, le refroidissement liquide consomme moins d'énergie, ce qui permet une réduction globale des coûts d'exploitation. Dans certains cas, les exigences de puces amènent déjà à cette transition, entraînant au moins une conception hybride, voire un refroidissement entièrement liquide, entre les boucles de transfert thermique intérieure et extérieure.
De nombreux data centers modernes à grande échelle mettent en œuvre des architectures de refroidissement hybride pour optimiser les performances de refroidissement des data centers. Ces systèmes combinent généralement un refroidissement liquide au niveau du rack avec des refroidisseurs secs qui rejettent la chaleur dans l'air ambiant, réduisant ainsi la dépendance à une unité de refroidissement centrale pour refroidir efficacement le liquide de la boucle primaire aux exigences de température d'entrée. Cela vise à optimiser l'efficacité énergétique, les performances et l'évolutivité de l'infrastructure à mesure que la demande augmente.
Dans ces systèmes à refroidissement liquide ou hybride, les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) jouent un rôle essentiel. Les CDU gèrent le transfert de chaleur entre les boucles de refroidissement primaire et secondaire, afin de garantir un contrôle précis de la température, des conditions thermiques stables et un fonctionnement efficace du système pour tous les profils de charge dynamique. En savoir plus sur les différentes technologies et architectures de refroidissement des data centers.
Discutez de vos défis avec nos experts
Nos experts Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.
Optimisation du refroidissement par instrumentation : mesure et contrôle des paramètres clés pour la performance et la fiabilité
La technologie de mesure Endress+Hauser aide les data centers à améliorer l'efficacité de leurs systèmes de refroidissement.
Quelle que soit la technologie de refroidissement utilisée, l'optimisation dépend de la capacité à maintenir des conditions stables dans les systèmes complexes et interconnectés. Un refroidissement efficace nécessite un contrôle continu des paramètres physiques et chimiques qui influencent directement le transfert de chaleur, l'efficacité énergétique (PUE), l'efficacité hydrique (WUE) et la fiabilité du système.
C'est là que la mesure devient essentielle : des instruments précis, fiables et intelligents offrent la visibilité nécessaire pour contrôler et stabiliser activement ces paramètres dans la boucle de refroidissement. Le débit doit être équilibré de façon à assurer un transport de chaleur homogène dans les racks, tandis que la stabilité de la température est essentielle pour éviter les points chauds et le refroidissement excessif. La surveillance de la pression aide à détecter les restrictions, les fuites, les déséquilibres ou les problèmes liés à la pompe avant qu'ils n'affectent les performances. Dans les environnements à refroidissement liquide, l'analyse physico-chimique joue un rôle décisif dans la qualité du liquide de refroidissement, car la contamination, la corrosion ou l'encrassement peuvent réduire l'efficacité du transfert de chaleur et endommager les infrastructures au fil du temps.
Une mesure précise et fiable de ces paramètres offre une détection précoce des inefficacités et des écarts, ce qui permet aux opérateurs d'optimiser les performances de manière proactive plutôt que de réagir aux pannes. L'instrumentation de qualité industrielle garantit une précision élevée, une stabilité à long terme et un fonctionnement fiable même dans un environnement opérationnel exigeant.
Pour les grands data centers, le refroidissement et l'efficacité énergétique sont supportés par :
- des capteurs pour l'analyse physico-chimique avec diagnostic étendu
- la mesure en ligne des liquides du process
- des transmetteurs analytiques pour un contrôle en temps réel
- l'intégration numérique pour l'optimisation automatisée, la maintenance prédictive et l'analyse
Ces technologies aident les grands complexes de data center à réduire leur consommation énergétique, à améliorer la qualité de l'eau et à prolonger la durée de vie de l'équipement. En savoir plus sur le rôle de l'instrumentation et de l'analyse physico-chimique dans les data centers à refroidissement liquide.