Avec Equipment as a Service (EaaS), vous louez des appareils de mesure plutôt que de les acheter. Vous bénéficiez ainsi d'une transparence totale sur les coûts, sans dépenses imprévues. Vous évitez des coûts d'investissement élevés et minimisez le risque de frais d'exploitation imprévisibles.
Avantages
- Faibles coûts d'investissement
Une seule dépense pour le convertisseur de mesure, le support, l'installation et la mise en service du point de mesure. Le capteur est déjà inclus dans l'EaaS. - Transparence totale des coûts et contrôle
Pas de surprises : les révisions et les réparations nécessaires sont incluses dans le service. - Remplacement rapide en cas de panne
En cas de panne d'un capteur, nous fournissons immédiatement un remplacement. - Logistique de remplacement simple
Les capteurs de remplacement sont livrés dans une boîte de transport réutilisable et préaffranchie pour un retour facile. - Manipulation aisée
Le remplacement s'effectue sans étalonnage ni ajustements supplémentaires, même sans connaissances techniques particulières.
Notre service dans le cadre de l'EaaS
Endress+Hauser fournit la mesure complète de l'ammonium et du nitrate et garantit des valeurs de mesure fiables. Afin que la mesure reste disponible à tout moment, des travaux de maintenance réguliers sont nécessaires.
Nettoyage sur site : cette tâche est prise en charge par le client.
Maintenance de la technologie de mesure : Endress+Hauser s'en charge de manière fiable et dans les délais.
Cela garantit que votre mesure est toujours précise et prête à l'emploi.