Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions de mesure pour un contrôle en temps réel dans la production de bioéthanol

Réduisez la dérive des process grâce à des informations précises.

Usine de traitement industriel avec des colonnes de distillation et des conduites

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Introduction

Efficacité du process grâce aux solutions de mesure pour la production de bioéthanol

La fermentation pour la production de bioéthanol joue un rôle essentiel dans la gestion de la variabilité biologique et thermique au cours de la fermentation et la distillation. Même de petits écarts, tels qu'une dérive du pH de 0,1 à 0,2, une variation de température de 2 à 3 °C ou des taux d'alimentation en sucre hétérogènes, peuvent ralentir le métabolisme des levures et réduire l'efficacité de formation d'éthanol. Des conditions stables sont primordiales car des changements dans la disponibilité des nutriments dans les schémas de dégagement de CO₂ sont souvent des signes avant-coureurs d'une perte de rendement. Ces fluctuations précoces peuvent réduire le titre final de l'éthanol de 3 à 7 %.

Les instruments de production de bioéthanol jouent un rôle essentiel pour assurer la prévisibilité du process de fermentation. La mesure continue du pH, de la température, du débit d'alimentation et du dégagement de CO₂ permet aux opérateurs de réagir immédiatement aux changements biologiques. La surveillance en ligne de la concentration ou de la densité aide par ailleurs à détecter le ralentissement de la fermentation. La visibilité du process réduit la variabilité dans les fermenteurs, facilite l'activité microbienne et améliore le rendement global d'éthanol.

Schéma de process de la fermentation du bioéthanol ©Endress+Hauser
Schéma de process de la fermentation du bioéthanol

Fermentation du bioéthanol

Informations

Améliorez la conversion de fermentation grâce à un contrôle fiable du process

Maintenir les conditions de fermentation dans la plage biologique optimale est essentiel pour assurer une formation d'éthanol constante. De petits écarts dans l'évolution du pH, de la température ou du CO₂ affectent rapidement le métabolisme microbien, le déroulement de la conversion du sucre et la charge de distillation en aval. La mesure continue contribue à une cinétique de fermentation stable et réduit la variabilité.

  • Contrôlez le pH pour protéger le métabolisme des levures : un pH stable assure une conversion efficace du sucre en éthanol et empêche une dérive métabolique précoce. Le Memosens  CPS11E et le Liquiline CM42B permettent de contrôler le pH en ligne avec une grande fiabilité
  • Régulez la température pour obtenir une cinétique de réaction constante : une mesure de température à réponse rapide évite un stress des levures, contribue à des taux de fermentation constants et prévient le déséquilibre thermique. iTHERM TM131 fournit un suivi précis de la température
  • Gérez le débit de substrats et de nutriments pour obtenir des performances de process homogènes : un dosage précis des sucres et des micronutriments contribue à une disponibilité constante des substrats, ce qui réduit la variabilité dans la concentration finale d'éthanol. Le Promass F 300assure un contrôle précis de l'alimentation
  • Surveillez la composition du CO₂ dégagé afin d'évaluer l'activité de fermentation et déterminer le bon moment pour le traitement du gaz :l'analyseur de gaz de process MCS300P permet une surveillance continue du dégagement de gaz. Il facilite ainsi la détection précoce des écarts de fermentation et contribue à un déroulement stable des étapes ultérieures de purification du CO₂
  • Suivez les concentrations de nutriments, de métabolites et d'éthanol directement dans le fermenteur : l'analyseur Raman Rxn4 capture plusieurs paramètres critiques du process pour assurer une homogénéité optimale du rendement et des batchs

Services d'assistance Endress+Hauser

Les services d'Endress+Hauser améliorent la fiabilité de la fermentation par le biais de la mise en serviceet de l'étalonnage. De plus, la vérification avec la fonctionnalité Heartbeat Technology permet l'établissement de rapports documentés sans interruption du process.

Schéma du process de distillation du bioéthanol ©Endress+Hauser
Schéma du process de distillation du bioéthanol

Distillation du bioéthanol

Informations

Augmentez l'efficacité de la distillation grâce au fonctionnement contrôlé de la colonne

Les performances de distillation dépendent de la stabilité thermique et hydraulique des plateaux ou du remplissage. De petites variations de température, de pression ou de débit interne peuvent suffire pour augmenter les besoins en vapeur, réduire l'efficacité de la séparation ou provoquer des fluctuations de pureté de l'éthanol. La surveillance continue renforce la prévisibilité de la colonne et réduit les pertes d'énergie.

  • Suivez la température dans la colonne pour préserver l'efficacité de la séparation : la surveillance de température multipoint met en évidence l'engorgement, le suintement ou les déséquilibres dans le transfert de chaleur. iTHERM TMS31 procure un profil thermique détaillé.
  • Surveillez la pression pour maintenir l'équilibre vapeur-liquide : une pression constante dans la colonne prévient les pertes de pureté dues à des changements de volatilité ou à des perturbations hydrauliques. Cerabar PMP51B assure un contrôle précis de la pression.
  • Contrôlez le débit de vapeur, de reflux et de condensats pour un fonctionnement équilibré : une mesure précise du débit contribue à l'efficacité énergétique de la distillation et à l'équilibrage des recyclages internes. Prowirl F 200 (vapeur) et Promass F 500 (reflux, condensats) permettent des mesures robustes.
  • Mesurez la concentration d'éthanol pour préserver la qualité du produit : l'analyse basée sur la densité mesurée en ligne permet de détecter les inefficacités lors de la séparation ainsi qu'une évolution de l'éthanol. Promass Q 500 permet une évaluation fiable de la pureté.

Services d'assistance Endress+Hauser

L'intégration numérique des capteurs via PROFINET et EtherNet/IP permet une connexion aisée au système de commande, pour un échange de données continu, le diagnostic et la surveillance à distance dans la production de bioéthanol.

Schéma de process, vue d'ensemble de la production de bioéthanol ©Endress+Hauser
Schéma de process, vue d'ensemble de la production de bioéthanol

Vue d'ensemble de la production de bioéthanol

Informations

Optimisez la pureté et la consommation d'énergie grâce à des solutions de mesure pour le bioéthanol

La qualité finale de l'éthanol dépend de la coordination des performances d'échange thermique, du débit des fluides de fonctionnement et de la stabilité de la déshydratation. Des variations dans la charge du rebouilleur, dans le débit d'eau de refroidissement ou dans le déroulement de la déshydratation peuvent augmenter la consommation de vapeur et compromettre la pureté. Des mesures précises couvrant ces points aident à maintenir l'efficacité énergétique et à protéger la qualité du produit.

  • Mesurez la température dans le rebouilleur et le condenseur pour maintenir l'équilibre énergétique : une mesure fiable de la température permet de détecter les salissures, un refroidissement insuffisant ou une évaporation excessive. iTHERM TM131 assure une performance thermique précise.
  • Surveillez le débit de vapeur et d'eau de refroidissement pour déceler les pertes d'énergie : le débit de fluides de fonctionnement approprié réduit l'inefficacité de l'échange thermique et évite une consommation superflue de vapeur. Prowirl F 200 (vapeur) et Promag W 300 (eau de refroidissement) fournissent des mesures robustes.
  • Vérifiez la pureté de l'éthanol pour maintenir les performances de déshydratation : la surveillance de la densité et de la conductivité permet de détecter le transfert d'eau, la contamination ou l'instabilité des unités de tamis moléculaire. Promass Q 300 et Indumax CLS50Doffrent une garantie de pureté en ligne.

Ces instruments nécessitant peu de maintenance améliorent la disponibilité des installations et renforcent le retour sur investissement tout en contribuant à un contrôle de la distillation économe en énergie dans la production de bioéthanol.

Produits clés pour la production de bioéthanol

/
FAQ

Questions fréquemment posées sur les solutions de mesure pour le bioéthanol

La mesure en temps réel est essentielle pour garantir des performances de fermentation robustes, une distillation efficace et une qualité d'éthanol constante. Vous trouverez ci-dessous les réponses à des questions courantes concernant les solutions de mesure pour le bioéthanol.

Prochaines étapes

Prochaines étapes

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale