Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Suisse
PROFIBUS, une technologie répandue et éprouvée dans l'industrie des process, offre beaucoup plus de possibilités que la technologie traditionnelle 4…20 mA.
Pour profiter des avantages de la communication numérique fournis par PROFIBUS, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de cette technologie.
Suivez l'une de nos formations pour mieux tirer parti de votre installation et mieux comprendre la mise en œuvre des dernières fonctionnalités pour améliorer vos installations.
Soyez paré pour vos tâches et sûr de vous
Gagnez en expérience pratique et échangez sur vos expériences
Soyez informé des dernières évolutions
Dynamisez votre carrière avec le programme de formation étape par étape
Améliorez la qualité de votre travail et dépassez les attentes de vos clients !
Formation de 2 jours
Vous apprendrez à connaître les avantages de la technologie et la procédure d'installation, d'intégration des appareils et de dépannage. L'accent est mis sur PROFIBUS DP et PA. Cette formation de 2 jours couvre les connaissances et l'expérience pratique nécessaires pour travailler et entretenir avec succès les réseaux PROFIBUS existants.
Contenu du cours
Formation de 2 jours
Dans cette formation certifiée et reconnue à l'échelon international, indépendante de tout fournisseur, vous apprendrez à gérer avec des outils modernes tous les aspects de vos installations PROFIBUS de manière professionnelle. De plus, vous découvrirez comment éviter les erreurs typiques à l'installation sur la couche physique des segments PROFIBUS DP/PA.
Contenu du cours
Organisation PROFIBUS
Concepts de mise à la terre et de blindage
Câbles et connecteurs pour les installations PROFIBUS
Câblage d'un segment de bus DP/PA
Utilisation des derniers outils du marché pour la qualification des installations PROFIBUS
De la communication analogique à numérique
Conception de réseaux PROFIBUS
Communication cyclique et acyclique
Types de drivers d'appareil
Câblage d'un segment de bus DP/PA
Remplacement d'appareil / dépannage
Formation de 5 jours
Dans cette formation certifiée PI et reconnue à l'échelon international, indépendante de tout fournisseur, vous apprendrez le fonctionnement détaillé de PROFIBUS DP/PA. Des fonctionnalités comme l'intégration d'appareils dans divers systèmes de contrôle-commande, le décodage des messages de diagnostic et la configuration d'appareils acycliques via DTM ou EDD figurent parmi les thèmes abordés.
Contenu du cours
Couche physique de PROFIBUS DP/PA
Composants PROFIBUS
Conception du réseau
Procédures de mise en service
Paramètres DP et configuration des appareils
Décodage du protocole
Procédures de dépannage
Formation de 3,5 jours
Dans cette formation certifiée et reconnue à l'échelon international, indépendante de tout fournisseur, vous apprendrez le fonctionnement détaillé de PROFIBUS PA. Cette formation met l'accent sur le profil PA avec ses dernières évolutions. Vous apprendrez, lors de sessions pratiques, à travailler avec les derniers outils disponibles sur le marché.
Contenu du cours
Couche physique de PROFIBUS DP/PA
Conception du réseau
Étapes de mise en service
Décodage du protocole
Fonctionnalités du profil PROFIBUS PA
Concepts FISCO et Ex
Procédures de dépannage
Formation à la technologie PROFIBUS DP/PA, certifiée Endress+Hauser
Formation certifiée d'installateur PROFIBUS, certifiée PROFIBUS & PROFINET International
Formation certifiée pour Ingénieur PROFIBUS DP/PA, certifiée PROFIBUS & PROFINET International. Formation certifiée pour Ingénieur PROFIBUS PA, certifiée PROFIBUS & PROFINET International
Pour en savoir plus, sélectionnez l'une des formations ci-dessous ou contactez-nous.
Le contenu de la formation est également disponible sous forme de programme d'auto-apprentissage basé sur la vidéo. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.
En outre, nous proposons des sessions virtuelles pour échanger et pratiquer en direct avec un formateur.
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Suisse