Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

L'excellence en matière d'innovation

Endress+Hauser fait partie des 10 entreprises les plus innovantes de Suisse

Date de publication: 04.02.2022

"L'innovation est l'un des moteurs de notre croissance et nous l'encourageons activement au sein de l'entreprise", explique Andreas Mayr, Chief Operating Officer et membre du comité exécutif. La réunion annuelle des innovateurs souligne l'esprit d'innovation cultivé par le groupe Endress+Hauser. Le Groupe utilise cet événement pour valoriser la créativité et l'engagement de ses innovateurs tout en leur donnant l'occasion de se rencontrer et de partager des informations.

Encourager l'innovation

Endress+Hauser consacre environ 7,5 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Plus de 1 100 personnes travaillent dans ce domaine. Un programme dédié encourage tous les employés à breveter les innovations. Endress+Hauser récompense les brevets significatifs sur le plan commercial et les innovateurs particulièrement créatifs. Des prix sont également décernés pour les améliorations de processus et la réutilisation de solutions existantes. La culture de l'innovation chez Endress+Hauser s'étend donc bien au-delà du domaine de la recherche et du développement.

Contribution des employés et des experts en innovation

Statista prend en compte différents aspects pour évaluer le niveau d'innovation des entreprises. Des appels sont passés auprès des employés, ainsi qu'à des spécialistes tels que des avocats spécialisés dans les brevets et des chargés d’affaires. Ils évaluent les entreprises selon les critères suivants : innovations produit; processus liés à l’innovation et culture de l'innovation. En tant que partenaire PatentSight fournit également des données sur le nombre et la pertinence technologique des brevets des développeurs suisses.

L'analyse évalue un total de 12 000 sociétés. Chaque entreprise a reçu une note globale, dont 80 % proviennent des résultats des enquêtes et 20 % d'une évaluation du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. Statista a ensuite dressé une liste de 125 entreprises ayant obtenu la meilleure note globale.

Andreas Mayr

« L'innovation est l'un des moteurs de notre croissance, et nous l'encourageons activement au sein de la société »

Andreas Mayr, Chief Operating Officer et membre du conseil d'administration
Groupe Endress+Hauser
Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

    EH_4-02-2022_Award_statista_Innovation.zip

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Contact