Questo prodotto non è disponibile in questa regione.
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Campo applicativo
Flowfit COA30 è uno strumento efficiente per la taratura dei sensori di ossigeno. I sensori possono essere installati rapidamente e facilmente nella cella di flusso e tarati utilizzando gas di prova – in base alle specifiche esigenze di misura. Essendo leggero e portatile, Flowfit COA30 può essere usato immediatamente e ovunque. Utilizzandolo per tarare i sensori di ossigeno, si aumenta l'affidabilità del punto di misura e si garantisce la fluidità dei processi.
Flowfit COA30 viene utilizzato in vari settori e diverse applicazioni in cui è richiesta una taratura precisa ed efficiente dei sensori di ossigeno, ad esempio:
Produzione di energia:
- Cicli dell'acqua e del vapore
Industria farmaceutica:
- Processi di fermentazione
Industria alimentare:
- Preparazione
- Riempimento
- Stoccaggio
Industria chimica:
- Inertizzazione
Vantaggi
Taratura precisa dei sensori di ossigeno con gas di prova: Flowfit COA30 consente la taratura precisa dei sensori di ossigeno, perfettamente adattata ai requisiti di ogni specifico punto di misura.
Facile taratura dei sensori di ossigeno: basta installare il sensore nella cella di flusso, collegarlo al trasmettitore, collegare il gas di prova necessario, tarare – e il gioco è fatto.
Risparmio di tempo nella taratura del punto di zero: rispetto ai tradizionali metodi di taratura con solfito di sodio o gel di rilevamento del punto di zero, Flowfit COA30 assicura una taratura notevolmente più rapida.
Nessuna necessità di pulizia del sensore: dopo la taratura con Flowfit COA30, sul sensore non rimangono residui. Dato che la taratura viene eseguita con gas di prova (ad es. azoto), successivamente non è richiesta alcuna operazione di pulizia.
Compatibilità con sensori di diverse dimensioni: essendo adatto a sensori di ossigeno da 12 mm, di lunghezza compresa tra 120 mm e 360 mm e con filettatura PG13.5, Flowfit COA30 copre un'ampia gamma di applicazioni.
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Flowfit COA30
Cella a deflusso per la taratura di sensori di ossigeno con una lunghezza da 120 a 360 mm e un diametro di 12 mm
EN IT 23/05/2025Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2025
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01824CIT_0125-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Flowfit COA30
Cella a deflusso per la taratura di sensori di ossigeno con una lunghezza da 120 a 360 mm e un diametro di 12 mm
EN IT 23/05/2025Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2025
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02485CIT_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Flowfit COA30
For the maintenance of the COA30 assembly
EN IT 05/06/2025Lingua:
Inglese
Versione:
05/06/2025
Dimensione del file:
589.7 KB
Nome del file:
EA01607CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Flowfit COA30
For replacing the seal of the COA30
EN IT 06/06/2025Lingua:
Inglese
Versione:
06/06/2025
Dimensione del file:
721.8 KB
Nome del file:
EA01608CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02055_01.25
Manufacturer specification: PEDEN IT 22/04/2025Lingua:
Inglese
Versione:
22/04/2025
Dimensione del file:
264.6 KB
Nome del file:
HE_02055_01.25 COA30_11_DGRL_.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02166_01.25
Manufacturer specification: RoHSLingua:
Tedesco
Versione:
23/06/2025
Dimensione del file:
262.6 KB
Nome del file:
HE_02166_01.25_COA30.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02066_01.25
Manufacturer specification: PEDEN IT 22/04/2025Lingua:
Inglese
Versione:
22/04/2025
Dimensione del file:
265.5 KB
Nome del file:
HE_02066_01.25 COA30_12_DGRL_.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30-*CA* Hose Connection
Lingua:
Inglese
Versione:
12/09/2025
Dimensione del file:
183.3 KB
Nome del file:
Components_Sheet_71685366_COA30-CA_Hose_Connection_COA30.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30 Edge protection
Lingua:
Inglese
Versione:
12/09/2025
Dimensione del file:
194.6 KB
Nome del file:
Components_Sheet_71685381_Edge_Protection_COA30.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30 Needle valve
Lingua:
Inglese
Versione:
12/09/2025
Dimensione del file:
172.4 KB
Nome del file:
Components_Sheet_71685364_Needle_Valve_COA30.pdf
-