Il vostro settore richiede una maggiore efficienza senza compromettere gli obiettivi ambientali, sociali, di governance e di sicurezza - il tutto affrontando la domanda di minerali critici per la transizione energetica. Grazie al nostro portfolio di prodotti che comprende il monitoraggio, l'analisi e l'automazione e alla nostra esperienza applicativa intersettoriale, possiamo aiutarvi a portare la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione delle risorse naturali a un livello superiore.
Scoprite come Profibaustoffe Austria GmbH ha automatizzato il monitoraggio del materiale sfuso nei sili per provvedere ai rifornimenti secondo il metodo "just in time".
La misura dell'interfase negli ispessitori viene effettuata manualmente, mentre la misura della torbidità viene eseguita prelevando campioni da inviare in laboratorio. Con Endress+Hauser, la soluzione è automatizzata.
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
In risposta alla domanda esponenziale del mercato, era necessario aumentare la capacità di produzione annuale dello stabilimento di ArcelorMittal a Fos-sur-Mer, in Francia, da 4,6 a 5,3 milioni di tonnellate di acciaio.
I sensori di pH Memosens hanno ridotto quasi del 90% il tempo necessario per le tarature e le riparazioni sul posto nella miniera d'oro di Agnico Eagle a Kittilä, il più grande estrattore d'oro primario in Europa.
La nostra strumentazione offre dati accurati e di facile utilizzo per il monitoraggio delle emissioni, garantendo una maggiore trasparenza per la rendicontazione ESG e sostenendo il percorso verso gli obiettivi di zero netto. Forniamo soluzioni robuste per la gestione dell'acqua, sfruttando la tecnologia cloud per migliorare la tracciabilità e la visibilità nel monitoraggio della qualità dell'acqua, nella rendicontazione delle emissioni e nella conformità alle normative. La spettrometria analitica avanzata identifica nuove opportunità di lavorazione per i sottoprodotti, riducendo i rifiuti e consentendo l'economia circolare.
Le emissioni di CO₂ globali provengono in gran parte dall'industria siderurgica. Cos'è l'acciaio verde? Come viene prodotto? Rappresenta il futuro della siderurgia? Scopritelo qui!
/
Articoli
Migliorare la sicurezza dei lavoratori e della comunità
I nostri esperti di sicurezza funzionale certificati offrono una guida affidabile, la chiave per una partnership di fiducia. I dispositivi SIL-ready sono sviluppati secondo gli standard IEC e certificati dalla maggior parte degli enti normativi come il TÜV. I nostri prodotti forniscono dati di sicurezza affidabili grazie all'autodiagnosi dei sensori con la Heartbeat Technology, che semplifica la verifica degli strumenti sul campo e snellisce la reportistica sugli standard di sicurezza.
Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL.
/
Articoli
Aumentare l'efficienza grazie all'innovazione
Forniamo i dati giusti al momento giusto grazie a un ampio portfolio di strumentazione, supportato da una vasta esperienza intersettoriale per trovare soluzioni efficienti. Grazie all'abilitazione e all'adattamento ai nuovi mercati della transizione energetica, eccelliamo nella misura dei requisiti di qualità e purezza per i minerali e i metalli delle nuove energie. I nostri sensori intelligenti offrono connettività wireless, autodiagnosi e API aperte per una perfetta integrazione con qualsiasi interfaccia di impianto esistente.
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Ottimizzazione della gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria mediante strumentazione e soluzioni di automazione dedicate alle operazioni di scarico e alla protezione antitracimazione.
Scoprite le nostre competenze nel campo delle soluzioni per la produzione di batterie, che assicurano sostenibilità e sicurezza in ogni fase della produzione. Unitevi a noi per rendere più verde il futuro.
Migliorare i processi minerari come la flottazione con schiuma e l'ispessimento per migliorare l'efficienza di estrazione.
/
Soluzioni
Soluzioni di processo per miniere, minerali e metalli
Perdite zero - I nostri approcci quantitativi innovativi sbloccano l'efficienza della vostra catena di approvvigionamento e il controllo dei processi per snellire le operazioni minerarie.
Qualità e conformità - Dal monitoraggio in tempo reale e dall'uso sostenibile di servizi e materiali di consumo all'ottimizzazione dell'impatto ambientale e al miglioramento della sicurezza, la conformità efficiente è a portata di mano.
Prodotti in evidenza
Innovazioni tecnologiche e funzionali per il vostro impianto
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti per il settore minerario e metallurgico!
Note finali
Portfolio per l'industria mineraria
Portfolio di prodotti, soluzioni e servizi per l'industria mineraria
Selezione del prodotto tramite parametri applicativi
Durante la pianificazione, è necessario selezionare e dimensionare il dispositivo di misura corretto. Per una selezione affidabile, impostare i parametri noti o il settore industriale di pertinenza.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .