Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Soluzione affidabile per la misura della temperatura: termometro iTHERM TrustSens, adattatore FieldPort SWA50
Prezzi momentaneamente non disponibili
Prezzo dopo il
Logine la Configurazione nel Carrello
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Stato di taratura facilmente accessibile
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura.
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Termometri compatti
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
I termometri compatti combinano tutti i componenti in un unico gruppo non smontabile. Grazie al loro design piccolo e leggero, all'efficienza dei costi, all'utilizzo ottimale dello spazio, al funzionamento affidabile, alla facilità di installazione e messa in servizio, soddisfano perfettamente i requisiti della moderna strumentazione di processo. All'interno del nostro portfolio semplificato, offriamo la massima versatilità per l'uso industriale o igienico - dai diversi segnali di comunicazione a un'ampia gamma di connessioni al processo.
iTHERM CompactLine
La famiglia iTHERM CompactLine è stata progettata con cura per evitare inutili complessità e ottenere un rapporto prezzo/prestazioni equilibrato. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono progettati per un'ampia gamma di applicazioni nei settori farmaceutico, alimentare e dei processi industriali in generale. L'inclusione di tecnologie di misura di alta qualità, come i sensori a risposta rapida e l'accoppiamento sensore-trasmettitore, garantisce tempi di risposta e precisione elevatissimi.
Descrizione del portfolio
Il nostro portafoglio semplificato di sonde di temperatura di piccole dimensioni offre:
Diverse connessioni al processo - filettate o igieniche
Vasta gamma di modelli di sensori RTD - di base o ad alte prestazioni
Termometri con pozzetto - sostituzione/ritaratura facile e sicura
Termometri senza pozzetto - contatto diretto con il fluido: tempi di risposta più rapidi e massima precisione
Termometri con o senza trasmettitore
Termometri con o senza display
Segnali di comunicazione - da 4 a 20 mA, IO-Link
Pozzetti igienici - compresi i pozzetti a T e a gomito
Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura dotato di autotaratura al mondo, progettato specificamente per applicazioni igieniche che richiedono una rigorosa conformità alle normative FDA e GMP. L'unità sensore combina una RTD Pt100 standard con un elemento di riferimento a punto fisso altamente preciso che sfrutta l'effetto della temperatura di Curie per generare un segnale di taratura affidabile. Questa tecnologia pluripremiata aiuta a ridurre al minimo i rischi e le incertezze di misura nei processi critici.
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 con sensore Pt100 dotato di autotaratura
La soluzione giusta per le applicazioni igieniche critiche nel settore farmaceutico e alimentare
Self-calibration explained: Taking advantage of the Curie-temperature
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 con sensore Pt100 dotato di autotaratura
La soluzione giusta per le applicazioni igieniche critiche nel settore farmaceutico e alimentare
Self-calibration explained: Taking advantage of the Curie-temperature
Pozzetti a T e a gomito
I nostri pozzetti igienici sono progettati senza saldature o punti di ristagno, il che li rende facili da pulire e ideali per le applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono smontabili e sono fresati da un unico pezzo di acciaio inossidabile. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per l'uso in tubazioni, recipienti o serbatoi igienici o asettici.
Tecnologia, costruzione e vantaggi dei rilevatori di termoresistenza (RTD) nella misura della temperatura.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .