Maggiore efficienza energetica nei sistemi di raffreddamento dei data center
grazie al controllo preciso della temperatura
Quando si tratta dei sistemi di raffreddamento dei data center, i costi energetici sono un problema importante dato che rappresentano anche il 40% del consumo energetico totale. L'efficienza delle operazioni di misura e controllo della temperatura è fondamentale per ridurre al minimo questi costi e assicurare il corretto funzionamento di server e apparecchiature. L'accuratezza dei valori di temperatura aiuta a prevenire il surriscaldamento, ottimizzare i sistemi di raffreddamento e ridurre il consumo di energia, salvaguardando l'affidabilità delle apparecchiature e riducendo i costi operativi.
Vantaggi
Prevenzione del surriscaldamento dei server
Costi operativi inferiori
Miglioramento dell'efficienza energetica complessiva
Conformità alle norme e ai regolamenti di settore
La sfida
I moderni data center ricorrono sempre più spesso al raffreddamento a liquido ma garantire prestazioni costanti rimane una sfida e le fluttuazioni di portata, oltre che la generazione di calore dei server, possono creare punti caldi o aumentare gli sprechi di energia. L'installazione dei sensori è complicata dai layout a densità particolarmente elevata e, nel tempo, lo stesso refrigerante può danneggiare i sensori. Inoltre, sono cruciali tempi di risposta rapidi ma i convenienti RTD a 2 fili presentano spesso problemi di precisione a causa della resistenza dei conduttori, soprattutto su lunghe distanze.
La nostra soluzione
Gli strumenti Endress+Hauser monitorano e visualizzano in modo affidabile la temperatura del liquido refrigerante negli skid di raffreddamento dei data center. Questa misura accurata contribuisce a mantenere la gamma di temperatura desiderata per i server, prevenendo il surriscaldamento e i potenziali guasti delle apparecchiature. Considerando che i tempi di inattività dei data center costano in media una cifra a sei cifre al secondo, mantenere temperature ottimali è fondamentale per la continuità delle operazioni.