La misura della pressione differenziale
Uso comprovato in un'ampia gamma di applicazioni in svariati settori: i trasmettitori di pressione differenziale vengono utilizzati per la misura continua delle pressioni differenziali in liquidi, vapori e gas. Questi trasmettitori sono adatti per fluidi di tutti i tipi, sia in applicazioni standard sia in applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni di processo elevate.
Principio di misura
Il principio di misura della pressione differenziale si basa sulla misura della differenza tra due pressioni. Il valore differenziale è rappresentato dal risultato della misura effettuata utilizzando un trasmettitore di pressione differenziale.
Vantaggi
- Trasmettitori di pressione differenziale universali per applicazioni di portata, livello e filtrazione
- I separatori consentono temperature di processo da - 70 a+ 400 °C
- Maggiore disponibilità di processo e riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza grazie al sistema di pressione differenziale elettronico