Il vostro settore richiede una maggiore efficienza senza compromettere gli obiettivi ambientali, sociali, di governance e di sicurezza - il tutto affrontando la domanda di minerali critici per la transizione energetica. Grazie al nostro portfolio di prodotti che comprende il monitoraggio, l'analisi e l'automazione e alla nostra esperienza applicativa intersettoriale, possiamo aiutarvi a portare la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione delle risorse naturali a un livello superiore.
Operazioni automatiche di pulizia, taratura e monitoraggio dei sensori di pH Memosens con CDC90, per operazioni efficienti nelle applicazioni minerarie.
Scoprite come Profibaustoffe Austria GmbH ha automatizzato il monitoraggio del materiale sfuso nei sili per provvedere ai rifornimenti secondo il metodo "just in time".
La misura dell'interfase negli ispessitori viene effettuata manualmente, mentre la misura della torbidità viene eseguita prelevando campioni da inviare in laboratorio. Con Endress+Hauser, la soluzione è automatizzata.
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
In risposta alla domanda esponenziale del mercato, era necessario aumentare la capacità di produzione annuale dello stabilimento di ArcelorMittal a Fos-sur-Mer, in Francia, da 4,6 a 5,3 milioni di tonnellate di acciaio.
I sensori di pH Memosens hanno ridotto quasi del 90% il tempo necessario per le tarature e le riparazioni sul posto nella miniera d'oro di Agnico Eagle a Kittilä, il più grande estrattore d'oro primario in Europa.
La nostra strumentazione offre dati accurati e di facile utilizzo per il monitoraggio delle emissioni, garantendo una maggiore trasparenza per la rendicontazione ESG e sostenendo il percorso verso gli obiettivi di zero netto. Forniamo soluzioni robuste per la gestione dell'acqua, sfruttando la tecnologia cloud per migliorare la tracciabilità e la visibilità nel monitoraggio della qualità dell'acqua, nella rendicontazione delle emissioni e nella conformità alle normative. La spettrometria analitica avanzata identifica nuove opportunità di lavorazione per i sottoprodotti, riducendo i rifiuti e consentendo l'economia circolare.
Le emissioni di CO₂ globali provengono in gran parte dall'industria siderurgica. Cos'è l'acciaio verde? Come viene prodotto? Rappresenta il futuro della siderurgia? Scopritelo qui!
/
Articoli
Migliorare la sicurezza dei lavoratori e della comunità
I nostri esperti di sicurezza funzionale certificati offrono una guida affidabile, la chiave per una partnership di fiducia. I dispositivi SIL-ready sono sviluppati secondo gli standard IEC e certificati dalla maggior parte degli enti normativi come il TÜV. I nostri prodotti forniscono dati di sicurezza affidabili grazie all'autodiagnosi dei sensori con la Heartbeat Technology, che semplifica la verifica degli strumenti sul campo e snellisce la reportistica sugli standard di sicurezza.
Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL.
/
Articoli
Aumentare l'efficienza grazie all'innovazione
Forniamo i dati giusti al momento giusto grazie a un ampio portfolio di strumentazione, supportato da una vasta esperienza intersettoriale per trovare soluzioni efficienti. Grazie all'abilitazione e all'adattamento ai nuovi mercati della transizione energetica, eccelliamo nella misura dei requisiti di qualità e purezza per i minerali e i metalli delle nuove energie. I nostri sensori intelligenti offrono connettività wireless, autodiagnosi e API aperte per una perfetta integrazione con qualsiasi interfaccia di impianto esistente.
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Ottimizzazione della gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria mediante strumentazione e soluzioni di automazione dedicate alle operazioni di scarico e alla protezione antitracimazione.
Scoprite le nostre competenze nel campo delle soluzioni per la produzione di batterie, che assicurano sostenibilità e sicurezza in ogni fase della produzione. Unitevi a noi per rendere più verde il futuro.
Migliorare i processi minerari come la flottazione con schiuma e l'ispessimento per migliorare l'efficienza di estrazione.
/
Soluzioni
Soluzioni di processo per l'industria mineraria, delle materie prime e dei metalli
Scoprite soluzioni di processo progettate per massimizzare le prestazioni dell'impianto e aumentare la produttività.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Scoprite le soluzioni di pianificazione e ottimizzazione degli stock proposte da Endress+Hauser per migliorare la gestione della catena di fornitura nell'industria chimica.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per la produzione alimentare
Per la vostra produzione alimentare utilizzate generatori di vapore? Scoprite i nostri intelligenti
pannelli SWAS per il monitoraggio affidabile della qualità dell'acqua per la generazione di vapore.
Inventory management di eccellenza per l'industria alimentare
Scoprite le nostre soluzioni di eccellenza per l'inventory management nell'industria alimentare e il modo in cui Endress+Hauser può aiutarvi a gestire le scorte in diversi siti.
Monitoraggio della salute delle risorse nel settore alimentare e delle bevande
Avere tutte le informazioni in un unico luogo aumenta il tempo di disponibilità degli strumenti — l'essenziale per evitare interruzioni non pianificate.
Dispositivo da campo a due fili per aree pericolose/non pericolose e applicazioni igieniche nel settore chimico, nell'industria farmaceutica e in quella alimentare
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .