Collo di estensione separabile con elemento di fissaggio a sgancio rapido
Una semplice rotazione per aprire, ritarare e riagganciare. Collo di estensione per termometri brevettato con elemento di fissaggio a sgancio rapido per una ritaratura facile e veloce. Prevenzione di errori e risparmio di tempo - L'inserto può essere rimosso in un batter d'occhio. Protetto da infiltrazioni grazie alla classe di protezione IP69K, nessun rischio di danni meccanici o errori di cablaggio durante la ritaratura.
Tubo di protezione con elemento di fissaggio a sgancio rapido per la rimozione facile e senza attrezzi dell'inserto per la ritaratura
Trasmettitore di temperatura iTHERM TrustSens con iTHERM QuickNeck Connessione al processo in un impianto per bioprocessi
Termometro iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura con elemento di fissaggio a sgancio rapido integrato, installato in tutto il mondo
Rendete le vostre procedure manuali di ritaratura dei termometri fino all'80% più veloci con la tecnologia iTHERM QuickNeck!
Tubo di protezione con elemento di fissaggio a sgancio rapido per la rimozione facile e senza attrezzi dell'inserto per la ritaratura
Trasmettitore di temperatura iTHERM TrustSens con iTHERM QuickNeck Connessione al processo in un impianto per bioprocessi
Termometro iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura con elemento di fissaggio a sgancio rapido integrato, installato in tutto il mondo
Rendete le vostre procedure manuali di ritaratura dei termometri fino all'80% più veloci con la tecnologia iTHERM QuickNeck!
Vantaggi
Sgancio/aggancio dell'inserto semplice, veloce, senza attrezzi Nessun rischio di infiltrazioni, danni meccanici, perdita di parti di montaggio, errori di cablaggio Maggiore produttività grazie a tempi di fermo più brevi per manutenzione Design igienico, connessione al processo secondo IP69K per un funzionamento sicuro e pulito
Per poter riconoscere eventuali derive dei sensori vengono effettuate periodicamente dispendiose ritarature dei termometri. Oltre a portare via tempo, la ritaratura comporta rischi di errori di cablaggio. Il collo di estensione separabile iTHERM QuickNeck permette di sganciare l'inserto per la taratura senza dover ricorrere ad attrezzi e senza dover interrompere il processo. Con una rotazione della testa di connessione l'inserto può essere estratto dal tubo di protezione ed è pronto per una taratura in loco. iTHERM QuickNeck è disponibile in combinazione con determinati termometri.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaTempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s Dipende dalla configurazione
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Termometro RTD/TC, sistema imperiale, con pozzetto termometrico da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Non disponibile nella tua regione
Precisione“Classe AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2”.
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Precisioneclasse A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di rispostaa seconda della configurazione iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPT100: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Precisioneclasse B secondo IEC 60751 classe A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di rispostaa seconda della configurazione iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)48"
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .