Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello con dislocatore servoazionato

Sensori di livello per la misura continua di liquidi in applicazioni di misura fiscale e Inventory Control

Sonda di livello Proservo NMS80

Sonde di livello con dislocatore servoazionato

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello con dislocatore servoazionato

Le sonde di livello con dislocatore servoazionato offrono una misura di elevata precisione per le applicazioni di livello dei liquidi, interfase e densità. Questi sensorio di livello soddisfano completamente le esigenze di gestione delle scorte e di controllo delle perdite e consentono un risparmio dei costi totali e un funzionamento sicuro. Scoprite l'ampia gamma delle sonde di livello Proservo e fate clic sul pulsante che trovate di seguito.

I sensori di livello con dislocatore servoazionato vengono usati come strumenti di misura per le applicazioni di misura fiscale e inventory control con approvazioni NMi e PTB e soddisfano i requisiti OIML R85 e API 3.1B. La sonda di livello Proservo è particolarmente adatta alla misura fiscale di elevata precisione in petrolio grezzo, benzina, diesel, agenti chimici e petrolchimici.

Sonde di livello con dislocatore servoazionato: principio di misura

In un fluido viene posizionato con cura un piccolo dislocatore per mezzo di un servomotore. Il dislocatore viene poi sospeso su un filo di misura avvolto attorno a una struttura a tamburo. Quando il dislocatore viene abbassato e tocca un liquido, il peso del dislocatore si riduce grazie alla spinta idrostatica del liquido. Di conseguenza, il valore di coppia dei raccordi magnetici cambia e viene misurato attraverso 5 serie di sensori Hall.

Vantaggi

  • Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido come conducibilità e costante dielettrica
  • Applicazioni di misura fiscale