Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

La caldaia dura più a lungo grazie ai sistemi di ottimizzazione

Prestazioni ottimizzate e funzionamento efficiente della caldaia grazie a misure e monitoraggio di precisione

Soluzioni per le caldaie a vapore

Ottimizzare il funzionamento della caldaia è fondamentale per i gestori di utility che vogliono aumentare l'efficienza di produzione. Il vapore è tuttora una fonte di energia essenziale per il riscaldamento nell'industria, ma i costi sono in continuo aumento. La pressione concorrenziale determina anche un aumento dei costi dei fermi impianto e della manutenzione, per cui è essenziale proteggere le caldaie e i sistemi di controllo. Effettuando misure accurate e affidabili e monitorando i consumi di combustibile, è possibile ottimizzare le prestazioni e la durata delle caldaie, ottenendo notevoli riduzioni dei costi.

Fatti principali

$50,000

rappresenta il costo aggiuntivo "massimo" per anno causato da fermoimpianti dovuti alla cattiva qualità dell'acqua di alimentazione.

Preparazione dell'acqua di alimento delle caldaie ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Preparazione dell'acqua di alimento delle caldaie

Assicurare una qualità costantemente elevata dell'acqua di alimento non è solo essenziale per un'efficienza ottimale della caldaia, ma serve a garantirne la sicurezza e la durata, evitando guasti e costosi problemi di scarico e corrosione affinché le caldaie siano sempre disponibili.

La nostra expertise nel settore

Grazie alle soluzioni di misura e monitoraggio Endress+Hauser è possibile ottenere le informazioni e i dati essenziali per massimizzare la qualità dell'acqua di alimento e ridurre al minimo i costi operativi delle caldaie. Il nostro sistema di analisi per acqua/vapore vi aiuta a monitorare costantemente la qualità dell'acqua di alimento delle caldaie.

  • Misura della portata di acqua di alimento con Proline Prowirl F 200 multivariabile con massa ed energia come valori di output
  • Monitoraggio della temperatura dell'acqua di alimento a valle dell'economizzatore con iTHERM TM131
  • Aumento della vita utile della caldaia e dell'efficienza di produzione del vapore
Combustione e scarico del combustibile ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Combustione e scarico del combustibile

Gli obiettivi principali di gestione di una caldaia sono l'efficienza di combustione e la conformità delle emissioni alle normative. Se la combustione non è ottimizzata, non si ha solo un calo di efficienza, ma si rischiano anche violazioni delle normative in materia di emissioni. L'accuratezza di misura dei parametri di combustione e di scarico è quindi fondamentale, ma è anche complessa.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser vi fornisce soluzioni perfette per una misura sicura, efficiente e accessibile della combustione e per una gestione ottimale degli scarichi, per aiutarvi a incrementare al massimo le prestazioni della vostra caldaia.

  • Misurazione della portata di combustibile con
Generazione del vapore ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Generazione del vapore

L'efficienza e la disponibilità della distribuzione del vapore alla temperatura corretta è fondamentale per il corretto funzionamento degli impianti delle utility: i sistemi di controllo delle caldaie e di

Vantaggi

Alla base della nostra offerta di prodotti e servizi risiede una profonda conoscenza delle esigenze della vostra attività e del vostro settore industriale. Potete contare sul nostro supporto per migliori progettazione, manutenzione e produttività operativa del vostro impianto a vapore. Crediamo fortemente nel concetto "il servizio prima del guadagno", un principio sul quale abbiamo forgiato la nostra azienda fino a oggi.

Fatti principali

24/ 7

Sicurezza operativa durante l'intero ciclo di vita del sistema a vapore

Fatti principali

10 milioni

di dispositivi installati in tutto il mondo

Fatti principali

$73.000

riduzione dei costi annuali in seguito all'installazione di un sistema di controllo che riduce il tasso di spurgo dall'8 al 6%

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Endress+Hauser dispone di un'ampia gamma di strumenti, servizi e soluzioni, e vanta una conoscenza approfondita delle tematiche connesse alla gestione dell'energia e delle utility, pertanto è in una posizione ottimale per aiutare i gestori delle utility a ottimizzare le prestazioni delle caldaie proteggendone al contempo le funzioni essenziali. Con le nostre soluzioni, ad esempio, li aiutiamo ad assicurare i livelli qualitativi essenziali e la distribuzione dell'acqua di alimento, a valutare i gas effluenti, o a determinare l'accuratezza dei risultati di misura, permettendo di aumentare l'efficienza e di ridurre i costi.

  • Tecnologie, qualità e affidabilità di misura di altissimo livello
  • Miglioramento dell'efficienza dell'impianto e del locale caldaie e tutela della sicurezza
  • Ottimizzazione della manutenzione grazie alla disponibilità di esperti direttamente in house
  • Rispetto delle normative in vigore in materia di protezione ambientale e gestione dell'energia

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti