Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Analizzatori per durezza, ferro, cromato e sodio

Prodotti per analisi a elevata precisione nelle industrie dell'acqua, delle acque reflue e dell'energia.

Analizzatori per durezza, ferro, alluminio, cromati, sodio nell'industria delle acque, delle acque reflue e dell'energia

Analizzatori di durezza, ferro, alluminio, cromato e sodio.

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di analizzatori per durezza, ferro, cromato e sodio

I nostri analizzatori online per la durezza dell'acqua, del ferro, del cromo, dell'alluminio e del sodio assicurano una buona qualità dell'acqua in tutte le applicazioni. Fate clic sul pulsante sotto per scoprire di più sulla nostra ampia gamma di analizzatori di metalli.

Applicazione nell'acqua potabile

L'acqua potabile, minerale, di sorgente e imbottigliata non solo deve essere sterile e incontaminata, ma deve inoltre presentare aspetto e sapore gradevoli. Per questo motivo, le autorità nazionali e internazionali stabiliscono valori limite molto rigidi sulle sostanze dannose per la salute umana, quali ad esempio cromo e alluminio, e sulle sostanze che alterano il sapore dell'acqua, quali ferro e manganese. Gli strumenti analitici forniscono le informazioni necessarie a ottenere un'elevata qualità dell'acqua.

Applicazione nell'acqua di processo

L'acqua di processo rappresenta circa un quarto del consumo d'acqua totale. L'acqua di processo viene usata per la galvanizzazione, per la lavorazione dei metalli, la generazione del vapore e molto altro. Silice, durezza o contaminazione di sodio possono danneggiare l'impianto o provocare depositi su componenti importanti.. I composti del cromo esavalente sono molto tossici e non devono in nessun caso essere presenti nelle acque di superficie. Per questo motivo, sono necessari il monitoraggio e il trattamento efficaci dell'acqua destinata alla produzione e delle acque di alimentazione per riscaldamento e raffreddamento.

Il nostro portfolio di analizzatori di metalli

  • Analizzatore di silice
  • Analizzatore di ferro
  • Analizzatore di durezza
  • Analizzatore di cromato
  • Analizzatore di alluminio
  • Analizzatore di manganese
  • Analizzatore di rame

Analisi dei metalli con analizzatori colorimetrici

L'analisi colorimetrica si basa sul principio che i metalli assorbono o attenuano la luce a una specifica lunghezza d'onda. Vengono aggiunti dei reagenti al campione di acqua per “tingere” il metallo da sottoporre ad analisi. L'intensità del colore viene quindi misurata con tecnica fotometrica. I rilevatori valutano la differenza tra l'intensità della luce emessa e l'intensità della luce ricevuta. L'assorbimento specifico è proporzionale alla concentrazione del metallo tinto determinata mediante curve di taratura preimpostate.

Vantaggi

  • I nostri prodotti per l'analisi di durezza, ferro, cromato, alluminio si avvalgono di metodi colorimetrici standardizzati e offrono misure direttamente paragonabili ai risultati di laboratorio.
  • Offriamo la misura di tutti gli agenti chimici richiesti:
    - Reagenti durezza e standard: metodo complessometrico
    - Reagenti ferro: metodo Ferrozine
    - Reagenti cromato: metodo alla difenilcarbazide
    - Reagenti alluminio: metodo pirokatechol violetto
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi dei metalli vengono forniti pronti per la preparazione al fine di garantirne una durata sufficiente e completi di scheda di sicurezza (SDS).
  • I nostri sistemi di trattamento del campione garantiscono una preparazione del campione affidabile in tutte le applicazioni: lavaggio automatico con aria, acqua o prodotto apposito.
  • Il funzionamento e l'impiego dei nostri analizzatori Liquiline System CA80 sono semplici. Inoltre, è possibile collegarvi fino a quattro sensori Memosens per ottenere una panoramica del processo più dettagliata senza la necessità di strumenti di misura aggiuntivi.