Nel settore delle utility, è importante che la distribuzione del vapore avvenga con perdite di energia minime per garantire il funzionamento degli impianti. Tra la caldaia e i punti d'uso è possibile che una scarsa coibentazione, un guasto degli scaricatori di condensa e un raffreddamento inefficiente del vapore surriscaldato rendano meno efficacie la distribuzione dell'energia. Inoltre, poiché eventuali colpi d'ariete possono danneggiare l'infrastruttura, occorre monitorare costantemente e accuratamente la frazione secca per garantire la qualità ottimale del vapore. Le nostre tecnologie aiutano a ottimizzare la distribuzione del vapore.
Fatti principali
dal 50 al 100%
l'errore di misurase si compensa il vapore surriscaldato a valle di una valvola riduttrice di pressione solo in base alla temperatura (scambiato come vapore saturo)
Punti di misura chiave nella distribuzione del vapore
Misura precisa della pressione del vapore
La misura precisa della pressione del vapore è essenziale per garantire condizioni di processo ottimali. Controllata attraverso la pressione, la temperatura del processo non deve essere né troppo alta, in quanto causerebbe perdite di prodotto, né talmente bassa da impedire la sterilizzazione.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un'ampia gamma di strumenti estremamente precisi per la misura della pressione, ideali per le applicazioni tipiche del settore delle utility.
Riduzione della corrosione e dei costi degli inibitori
La corrosione è un problema costante in tutti i sistemi di distribuzione del vapore, in quanto aumenta il rischio di costose interruzioni dovute a guasti delle apparecchiature. L'aggiunta di ammine può ridurre il rischio di corrosione, ma si tratta di composti chimici relativamente costosi, che richiedono una misura precisa e un buon inventory management.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre sistemi di misura affidabili a supporto di un inventory management ottimale.
- Il nostro misuratore di portata compatto Promass A consente di misurare il consumo di ammine con una precisione di ± 0,1% v.i.
- Monitoraggio accurato dei livelli dei serbatoi per un rifornimento puntuale dei materiali
- Protezione efficiente delle apparecchiature contro la corrosione
Disponibilità certa del vapore
È essenziale che il vapore sia disponibile in modo continuo con i parametri richiesti per il processo. Un guasto al sistema di alimentazione del vapore può determinare un'interruzione dell'intera produzione, con gravi conseguenze finanziarie.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie di monitoraggio per verificare che l'alimentazione di vapore sia sempre disponibile, i parametri di processo siano mantenuti e non emergano rischi di fermo dell'impianto.
- Monitoraggio della temperatura del vapore con i robusti termometri Omnigrad
- Protezione del collettore di distribuzione del vapore con la linea di interruttori Liquiphant
- Controllo della qualità dell'acqua di raffreddamento nel desurriscaldatore con sensori di pH, DO e conducibilità Liquiline
Trasparenza nella misura fiscale del vapore
Poiché solo il vapore secco consente un'esecuzione ottimale del processo, quando si acquista il vapore da una fonte esterna è fondamentale conoscerne il contenuto energetico.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre Prowirl, un sistema di misura del vapore unificato che consente di monitorare continuamente la qualità del vapore al ricevimento, a garanzia di processi ottimali e di relazioni trasparenti con i fornitori.
- Monitoraggio di portata, temperatura e pressione in un flow computer separato
- Possibilità di determinare se e in che misura il vapore è surriscaldato, umido o saturo e secco
- Compensazione corretta di massa ed energia, anche con la frazione secca
Misura precisa dell'energia del vapore
Una misura imprecisa o incerta del consumo e delle perdite di energia nei vari punti di un sistema di distribuzione del vapore può portare a conclusioni inesatte e a misure di ottimizzazione errate. È essenziale che i gestori degli impianti di utility dispongano di misure precise e affidabili.
La nostra expertise nel settore
Attingendo alle sue competenze nel campo della taratura e della misura dell'energia, Endress+Hauser ha messo a punto l'offerta Energy Measurement Proving Service, un servizio che permette di controllare e confermare la precisione di queste misure.
- Le operazioni di taratura e verifica dei dispositivi da campo vengono eseguite in loco dagli esperti di Endress+Hauser evitando, o riducendo al minimo, le interruzioni del processo
- Determinazione dell'incertezza complessiva del sistema di misura dell'energia
- Raccomandazioni chiare su come migliorare la precisione del circuito di misura dell'energia
Vantaggi
Il bilanciamento dei sistemi di consumo e di distribuzione del vapore richiede grandi competenze e know-how. La nostra gamma completa di prodotti e servizi di misura, monitoraggio e gestione del vapore accurati e affidabili garantisce completa trasparenza ed efficienza, una distribuzione sicura del vapore in conformità agli standard di gestione energetica e ambientale. Collaborate con noi per ottenere soluzioni di gestione del vapore integrate che vi consentono di sfruttare al massimo il potenziale del vostro sistema a vapore.
Fatti principali
Fino al 15%
di risparmio energetico grazie alle soluzioni complete di monitoraggio dell'energia
Fatti principali
24/7
elevata accuratezza di misura e sicurezza operativa per l'intero ciclo di vita del vostro sistema a vapore
Fatti principali
decine di milioni
risparmiati grazie ai sensori e alle soluzioni applicate nelle utility
Come possiamo aiutarvi
Quando si tratta di ridurre il rischio di colpi d'ariete, garantire un raffreddamento efficiente del vapore surriscaldato e verificare il corretto funzionamento delle essiccatrici e delle valvole di riduzione della pressione, Endress+Hauser offre soluzioni che consentono di misurare e ottimizzare la distribuzione del vapore, anche per le esigenze di misura fiscale. La nostra gamma completa di soluzioni di misura e monitoraggio, basata su una tecnologia bifilare, permette di aumentare la disponibilità del vapore di alimentazione e di bilanciare con precisione massa ed energia per una distribuzione del vapore sicura ed efficiente.
- Maggiore efficienza del processo grazie al monitoraggio accurato della distribuzione dell'energia
- Minore rischio di corrosione grazie al monitoraggio della qualità dell'acqua di raffreddamento e del consumo di ammine
- Rispetto delle norme internazionali grazie alla Heartbeat Technology di Endress+Hauser