Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur de température iTEMP TMT82 avec communication HART®

Transmetteur de température iTEMP TMT82 HART® 7

Transmetteur de température 2 voies, avec conformité SIL, pour une utilisation en zone explosible

TMT82
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
Filtre pièces de rechange et accessoires

Back

Recherche
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Kit de fixation cplt TMT8x/7x (européen)

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71044061
  • Kit de fixation cplt TMT8x/7x USA (amér)

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71044062
  • TID10 Câble de service

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71086650
  • TAG RFID de rechange

    • Autres pièces
    Référence à commander
    XPRFID-
  • Commubox FXA195

    • Autres pièces
    Référence à commander
    FXA195-
  • Tête de raccordement TA30A

    • Autres pièces
    Référence à commander
    TA30A-
  • Tête de raccordement TA30D

    • Autres pièces
    Référence à commander
    TA30D-
  • Tête de raccordement TA30H

    • Autres pièces
    Référence à commander
    TA30H-
  • Kit pièces détach. Connecteur rail DIN

    Référence à commander
    71409760
  • Kit de montage mural cpl W06 std

    Référence à commander
    71123339
  • Kit de montage sur tuyau cpl W06 std

    Référence à commander
    71123342
  • Adaptateur pour montage sur rail DIN

    Référence à commander
    71528231
  • Bouchon (aveugle) NPT1/2" 3.1655.53

    Référence à commander
    51004490
  • Ergot pour couvercle du TMT142

    Référence à commander
    51004948
  • Set joint torique 74x3 75° VMQ Silicone

    Référence à commander
    71600564
  • Adaptateur M20x1.5 ext./M24x1.5 int. VA

    Référence à commander
    51004915
  • Pcs rech. kit étanchéité TA30A/TA30D

    Référence à commander
    71182602
  • Connecteur pour Thermomètre+Transmetteur

    Référence à commander
    XPT0002-D3
  • Spare IEC TAG

    Référence à commander
    XPSPEC-
  • Afficheur tête de sonde

    Référence à commander
    TID10-
  • Bouchon (aveugle) NPT1/2" 3.1655.53

    Référence à commander
    51004490
  • PE M20x1,5, câbles 2x diam.0,5mm

    Référence à commander
    51004653
  • PE NPT1/2, Câbles 2x diam. 0,5mm

    Référence à commander
    51004654
  • Adaptateur M20x1.5 ext./M24x1.5 int. VA

    Référence à commander
    51004915
  • Ergot pour couvercle du TMT142

    Référence à commander
    51004948
  • Insert en mousse TMT82 double chambre

    Référence à commander
    71524431
  • Bouchon plein M20x1.5 EEx-d/XP+joint tho

    Référence à commander
    71525620
  • Service

    Référence à commander
    DIENST-