Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

SOPAS ET

Outil d'ingénierie pour une intégration et une configuration simples du capteur

Photo du SOPAS ET

SOPAS ET est un outil d'ingénierie avancé pour la mise en service, la configuration et le paramétrage des capteurs et systèmes. Il cherche automatiquement les capteurs connectés, charge les pilotes adaptés et permet une intégration simple. Avec une interface utilisateur intuitive, SOPAS ET simplifie la configuration grâce à des process intégrés. D'autres fonctions telles que la comparaison des appareils, les mises à jour du micrologiciel, l'enregistreur de données, le terminal et les émulateurs de capteur complètent les fonctionnalités et permettent de réaliser des projets complexes avec de nombreux appareils.

Avantages

  • SOPAS ET simplifie la configuration via des process intégrés

SOPAS ET est fourni par SICK AG

SOPAS ET est fourni et entretenu par SICK AG, Allemagne.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour être redirigé directement vers www.sick.com

Cliquez ici pour télécharger la dernière version de SOPAS ET