Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique Proline t-mass F 300 – Version en ligne avec raccord à bride

Débitmètre massique thermique Proline t-mass F 300

Débitmètre avec excellente stabilité à long terme et transmetteur compact facilement accessible

6F3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Débitmètre en ligne avec une stabilité à long terme et un émetteur compact et facilement accessible.
    Une programmation souple et pratique basée sur 21 gaz standard ou des mélanges de gaz librement définissables.
    Mesure des gaz de service et de procédé ainsi que des mélanges de gaz dans des conduites de petite taille.

  • Caractéristiques du capteur

    Niveau élevé du contrôle de process - précision et répétabilité de mesure élevé. Surveillance fiable - détection des perturbations du process et du changement du sens d'écoulement. Entretien facile - capteur amovible.
    Version inline du DN 15 au 100 (½ à 4"). Mesure bidirectionnelle ; haute performance de mesure. Capteur breveté sans dérive avec SIL 2.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès complet aux informations du process et des diagnostics - nombreuses entrées/sorties et bus de terrain librement combinables. Simplification - E/S librement configurable. Vérification intégrée - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à deux compartiments avec jusqu'à 3 entrées/sorties. Écran rétroéclairé avec commande tactile et accès WLAN. Possibilité d'affichage séparé.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à DN 100 (1/2" à 4")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tubes de mesure
    - DN 15 à 50 (½ à 2"") : acier moulé inoxydable, CF3M/1.4408
    - DN 65 à 100 (2½ à 4"") : acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Raccords process
    Raccords à brides
    Acier inoxydable, 1.4404 (F316/F316L)
    Raccords filetés
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Élément de détection
    Unidirectionnel
    - Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    - Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ;
    Bidirectionnel
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Détection de l'inversion du débit
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique corrigé, débit volumique, débit volumique FAD, vitesse d'écoulement, quantité de chaleur, flux énergétique, masse volumique.

  • Erreur de mesure max.

    Gaz : 1,0 % v.m. (10 à 100 % p.e.), 0,1 % p.e. (1 à 10 % p.e.)

  • Gamme de mesure

    0.5 à 3750 kg/h (1.1 à 8250 lb/h)

  • Pression de process max.

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Gamme de température du produit

    -40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    De -40 à 60°C (de -40 à 140°F)
    En option :
    Transmetteur : -50 à 60°C (-50 à 140°F),
    Capteur : -60 à 60°C (-60 à 140°F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
    Polycarbonate

  • Indice de protection

    Boîtier IP66/67, Type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Affichage rétro-éclairé à 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur)
    Configuration possible via l'écran local et les outils de commande
    Affichage déportable disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/état (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 24V
    AC 100 à 240V

  • Certificats Ex

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex, EAC, KC

  • Sécurité du produit

    CE, C-tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon la norme IEC 61508, applicable dans les applications relatives à la sécurité selon la norme IEC 61511.

  • Agréments et certificats métrologiques

    Étalonnage effectué sur des installations d'étalonnage accréditées (conformément à la norme ISO/CEI 17025).
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a

  • Agréments et certificats pression

    PED, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE M0175/MR0103