Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions de contrôle des émissions

Vaste gamme et très longue expérience, pour un contrôle des émissions orienté vers l'avenir

header image of emission monitoring solutions
Filtrer
8 Produits
Trier par :

Solutions de contrôle des émissions

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.

À propos des solutions de contrôle des émissions

Pour parvenir à une réduction ciblée des émissions, il est indispensable d'assurer une analyse et un contrôle fiables des concentrations de gaz. Nous avons recours à des technologies innovantes et des principes de mesure éprouvés pour fournir des solutions orientées vers l'avenir, y compris pour la mesure de gaz agressifs ou toxiques et en cas d'installation des appareils en zone explosible. Un réseau de vente international efficace ainsi qu'un service après-vente compétent facilitent la mise en œuvre des projets et la maintenance de la technologie de mesure déployée. Des services numériques, tels que la Monitoring Box, se chargent de la surveillance d'état et offrent par ailleurs la possibilité d'évaluer les données d'état et d'application. 

Gain d'efficacité grâce à une approche systématique

Plusieurs décennies d'expérience dans l'étude, la conception et la mise en service de solutions système font de nous un partenaire sur lequel vous pouvez compter. Les systèmes de mesure des émissions en continu (CEMS, continuous emission measurement) et d'analyse des gaz de process (PGA, process gas analysis) ont une structure modulaire et sont conçus pour répondre aux besoins individuels. Vous profitez par ailleurs de conseils personnalisés approfondis et d'un service après-vente flexible d'un bout à l'autre du projet : de la phase d'étude à la maintenance, sur toute la durée de vie. Cela implique une planification plus efficace, des coûts moins élevés et une réduction des risques.

Technologie in situ : la solution adaptée pour des résultats de mesure rapides et fiables

Grâce à notre technologie de mesure in situ innovante, les appareils de mesure peuvent être installés dans la conduite traversée par le gaz et directement au point de mesure. Cette solution d'appareil se caractérise notamment par une réaction très rapide et des exigences minimales en termes de maintenance. La mesure se déroule dans toute la conduite de gaz (modèle traversant) ou, dans le cas de la sonde de mesure, sur une longue distance de mesure. Ceci permet aux analyseurs de gaz in situ de fournir des valeurs de mesure plus représentatives en comparaison avec une solution extractive.

Avantages de la technologie de mesure in situ :

  • Mesure et directe et fiable
  • Mesure rapide – quasiment en temps réel
  • Coûts de maintenance réduits

Technologie extractive : résultats de mesure précis même dans des conditions difficiles

Nos analyseurs de gaz extractifs conviennent à une vaste palette d'applications. Un flux de gaz partiel est extrait de la conduite de gaz, au moyen de sondes de mesure sélectionnées, conditionné, puis conduit dans le module d'analyseur dans des conditions constantes. Tout le traitement du gaz – de l'échantillonnage à l'analyse, en passant par le conditionnement – est parfaitement adapté à l'opération de mesure concernée. Cette flexibilité permet de mesurer des gaz agressifs, inflammables ou toxiques même dans des conditions de processus difficiles, par exemple avec des températures, pressions ou charges de poussière élevées.

Avantages de l'analyse des gaz extractive :

  • Haut niveau de flexibilité
  • Mesure même dans des conditions de processus difficiles
  • Mesure très précise

Services de surveillance d'état et de contrôle

Savoir dès aujourd'hui ce qui arrivera demain : la Monitoring Box est une solution numérique de contrôle continu de l'état de l'appareil et de l'installation, ainsi que de l'application en elle-même. Sa combinaison d'historiques et de données en temps réel fournit des informations transparentes sur les dépassements de seuil et les changements d'état. Les données sont analysées pour générer des diagnostics, des statistiques et des pronostics permettant un entretien prédictif fondé sur les besoins. En outre, appareils et installations peuvent être exploités dans une plage de rendement élevée et les ressources utilisées de manière efficace. Extension intelligente des solutions produit que nous proposons déjà, la Monitoring Box combinée aux services numériques augmente la productivité des applications industrielles de manière ciblée.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Solutions de surveillance des émissions PDF, 4.5 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
download icon Télécharger
document icon
Déchets PDF, 2.4 MB
Aperçu des solutions d'analyse et de mesure pour les installations de valorisation énergétique des déchets
download icon Télécharger
document icon
Energie PDF, 4.1 MB
Aperçu des solutions d'analyse et de mesure pour les centrales électriques au gaz
download icon Télécharger
document icon
Produits chimiques, pétrochimie et raffineries PDF, 3.1 MB
Aperçu des solutions d'analyse et de dosage pour les usines de traitement chimique
download icon Télécharger